El RS8260 es un servidor de 2U y alta densidad de 4 vías desarrollado sobre la plataforma Intel Purley, con un destacado rendimiento, alta fiabilidad y fácil expansión. Es compatible con la última familia de procesadores escalables Intel® Xeon® y CPUs de hasta 205W de potencia. Puede ofrecer una memoria de hasta 6TB y soporta 24 discos duros intercambiables en caliente. En cuanto a la expansión de E/S, admite hasta 11 ranuras de expansión estándar PCIe y puede admitir simultáneamente 2 tarjetas de cómputo GPU de doble ancho. El chip BMC integrado permite una gestión sencilla, tecnología I/OA, convergencia de enlaces y redundancia de enlace.
El RS8260 destaca por su rendimiento y escalabilidad, cumpliendo plenamente con las demandas de las futuras cargas de trabajo empresariales.
![Servidor de montaje en rack 2U, RS8260, 24 bahías de unidad SAS/SATA/SSD de intercambio en caliente de 2.5'', 4 puertos RJ45 de 1GbE, 1600W redundante Esta imagen trata sobre RS8260.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220830161853fadc6m.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Servidor de montaje en rack 2U, RS8260, 24 bahías de unidad SAS/SATA/SSD de intercambio en caliente de 2.5'', 4 puertos RJ45 de 1GbE, 1600W redundante Esta imagen trata sobre RS8260.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220830161853fadc6m.jpg)
![Servidor de montaje en rack 2U, RS8260, 24 bahías de unidad SAS/SATA/SSD de intercambio en caliente de 2.5'', 4 puertos RJ45 de 1GbE, 1600W redundante Esta imagen trata sobre RS8260.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220830161857png4y7.jpg)
![Servidor de montaje en rack 2U, RS8260, 24 bahías de unidad SAS/SATA/SSD de intercambio en caliente de 2.5'', 4 puertos RJ45 de 1GbE, 1600W redundante Esta imagen trata sobre RS8260.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220830161901ulgat3.jpg)
![Servidor de montaje en rack 2U, RS8260, 24 bahías de unidad SAS/SATA/SSD de intercambio en caliente de 2.5'', 4 puertos RJ45 de 1GbE, 1600W redundante Esta imagen trata sobre RS8260.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220830161904nam1ga.jpg)
![Servidor de montaje en rack 2U, RS8260, 24 bahías de unidad SAS/SATA/SSD de intercambio en caliente de 2.5'', 4 puertos RJ45 de 1GbE, 1600W redundante Esta imagen trata sobre RS8260.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220830161907zoly07.jpg)
Servidor de montaje en rack 2U, RS8260, 24 bahías de unidad SAS/SATA/SSD de intercambio en caliente de 2.5'', 4 puertos RJ45 de 1GbE, 1600W redundante
![Tarjeta de red basada en Intel X710-BM2, puerto dual SFP+ 10G, PCIe 3.0 x 8, soporte alto y corto](https://resource.fs.com/mall/mainImg/180x180/20231021095045jn7wx8.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco SFP-10G-SR SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m LC/UPC dúplex MMF DOM](https://resource.fs.com/mall/mainImg/180x180/20230901180709kv2e9i.jpg)
![Agente de paquetes de red (NPB), visibilidad y monitorización de la red, T5850-48S6Q, 48 x 10Gb SFP+ with 6 x 40Gb QSFP+ puertos](https://resource.fs.com/mall/products/180x180/72834.main.jpg)
![Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica LC UPC a LC UPC 1m OM4 50/125 dúplex multimodo PVC (OFNR) 2.0mm](https://resource.fs.com/mall/products/180x180/40180.main.jpg)
Servidor de montaje en rack 2U, RS8260, 24 bahías de unidad SAS/SATA/SSD de intercambio en caliente de 2.5'', 4 puertos RJ45 de 1GbE, 1600W redundante
Características del producto
Soporta hasta 4 procesadores escalables Intel® Xeon® de segunda generación con 28 núcleos
48 ranuras, soporta hasta 6TB de capacidad, frecuencia máxima de 2666MHz, soporta módulos DIMM Apache Pass (AEP)
Soporta 11 ranuras de expansión, proporcionando a los usuarios opciones de conexión flexibles
Soporta hasta 24 discos duros SATA/SAS/SSD de 2.5" intercambiables en caliente
Gestión BMC integrada para conocer el estado de funcionamiento del sistema en tiempo real, prealarma y función de recuperación de fallos
Soporta IPMI2.0
Proporciona 1 puerto de red de gestión RJ45
Soporta gestión remota
Soporta medios virtuales, encendido/apagado remoto y funciones KVM remotas
Adopta un sistema de refrigeración inteligente para reducir efectivamente la contaminación acústica y crear un espacio de temperatura constante para el chasis
Diseño totalmente blindado, antiinterferencias y antiinterferencias electromagnéticas (EMI)
Soporta la tecnología Intel® Run Sure
Soporta TPM2.0
Soporta modo de alimentación totalmente redundante 1+1
Soporta la función de protección RAID para proporcionar diferentes niveles de protección de redundancia de datos
El procesador Intel Xeon Gold/Sliver soporta un rendimiento escalable de hasta 4 ranuras, lo que proporciona un mayor rendimiento y una menor latencia para un procesamiento de datos más rápido.
Varios discos almacenan y leen datos simultáneamente para aumentar el rendimiento y la seguridad. Además, ofrecemos cachés de 1G/2G para tu elección.
Dedos chapados en oro
Mejoran el rendimiento del contacto para garantizar la integridad de la transmisión de datos.
Disipador de calor
Duradero y resistente a altas temperaturas, funcionamiento más estable.
Interfaz PCIe
Se extiende fácilmente para satisfacer tus necesidades de dispositivos de puerto serie.
Zócalos de CPU | 4 | 2 | 2 | 2 |
Factores de forma | 2U | 2U | 2U | 2U |
Ranuras DIMM | 48 | 16 | 16 | 8 |
Memoria | Hasta 6TB RAM (48x 128GB) | Hasta 2TB RAM (16x 128GB) | Hasta 2TB RAM (16x 128GB) | Hasta 1TB RAM (8x 128GB) |
Bahías de unidad | 24x 2.5" | 8x 3.5''/2.5" | 12x 3.5"/2.5" | 8x 3.5"/2.5" |
Fuente de alimentación | 1600W 1+1 redundante | 800W 1+1 redundante | 550W 1+1 redundante | 800W 1+1 redundante |
Servidor Windows 2019 | — | |||
RedHat Linux 7.5 | ||||
VMware ESXi 6.7 U1 |
J***k
United States