FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre QSFP-LR-100G-33.
Esta imagen trata sobre QSFP-LR-100G-33.
Esta imagen trata sobre QSFP-LR-100G-33.
Esta imagen trata sobre QSFP-LR-100G-33.
Esta imagen trata sobre QSFP-LR-100G-33.
Esta imagen trata sobre QSFP-LR-100G-33.
Esta imagen trata sobre QSFP-LR-100G-33.
Esta imagen trata sobre QSFP-LR-100G-33.
Esta imagen trata sobre QSFP-LR-100G-33.
Esta imagen trata sobre QSFP-LR-100G-33.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Intel, 100GBASE-LR QSFP28 Single Lambda 1330nm 10km DOM LC dúplex SMF

New #173809
New #173809

Broadcom 7nm DSP EML BOX ≤4.5W Single Lambda LC dúplex SMF

1.292,28 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-LR-100G-33
5 vendidos
3 comentarios
5 preguntas
Prepedido. envío antes de 05 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Intel, 100GBASE-LR QSFP28 (Single Lambda, SMF, 1330nm, 10km, LC, DOM)

Tipo de fibraEl módulo transceptor óptico 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 está diseñado para su uso en un rendimiento Ethernet 100GBASE de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1330nm a través de conectores LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd y 100G Lambda MSA. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente fácil de instalar es adecuado para usarse en diversas aplicaciones, como centros de datos, Ethernet 100G, aplicaciones de ruptura de 400G a 100G.

Especificaciones
Número de parte
QSFP-LR-100G-33
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
106.25Gbps
Longitud de onda
1330nm
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-1.9 a 4.8dBm
Sensibilidad del receptor
-8.2dBm
Presupuesto de energía
6.3dB
Sobrecarga del receptor
4.8dBm
Consumo de energía
≤4.5W
Relación de extinción
3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70 °C (32 a 158 °F)
CDR (Recuperación de datos y reloj)
TX,RX y CDR integrado
Función FEC
Soportado
Protocolos
SFF-8636 Rev 2.10a
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 100G para centros de datos y telecomunicaciones

Presentado con 4.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarlo a aumentar rápidamente la transmisión hasta 100G.

Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de temperatura
0-70°C
Longitud de onda central
1330nm
1310nm
1270nm
1290nm
Conector
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
Distancia máxima del cable
10km (com host FEC)
10km (com host FEC)
10km (com host FEC)
10km (com host FEC)
Tipo de cable
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulación
PAM4
PAM4
PAM4
PAM4
Tipo de transmisor
EML
4x LAN WDM DML TOSA
EML
EML
Chip
Broadcom Chip
Broadcom Chip
Broadcom Chip
Broadcom Chip
Aplicación
Centro de datos
100GBASE Ethernet
400G a 4x 100G breakout
Centro de datos
100GBASE Ethernet
400G a 4x 100G breakout
800G a 8x 100G breakout
Centro de datos
100GBASE Ethernet
400G a 4x 100G breakout
Centro de datos
100GBASE Ethernet
400G a 4x 100G breakout
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Breakout Cables (1)Broadcom Series (1)Cisco Series (1)FEC (1)Matching Cables (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
3
0
0
0
0

D***o

United Kingdom

10 de my. de 2023
5.0
I have to say, Your customer service, notifications, pre-sales info, shipping speed/checkout, have been fantastic.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0

H***d

Mexico

29 de abr. de 2023
5.0
We tested the module, it works very well, it is much higher quality than other competing products.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0

P***p

Ukraine

27 de dic. de 2022
5.0
Got the single lambda transceivers. They are all working on the 1330nm wavelength other than 1550nm which is told to be susceptible to dispersion. They worked well indeed.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente