FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre DWC46-SFP1G-ZXC.
Esta imagen trata sobre DWC46-SFP1G-ZXC.
Esta imagen trata sobre DWC46-SFP1G-ZXC.
Esta imagen trata sobre DWC46-SFP1G-ZXC.
Esta imagen trata sobre DWC46-SFP1G-ZXC.
Esta imagen trata sobre DWC46-SFP1G-ZXC.
Esta imagen trata sobre DWC46-SFP1G-ZXC.
Esta imagen trata sobre DWC46-SFP1G-ZXC.
Esta imagen trata sobre DWC46-SFP1G-ZXC.
Esta imagen trata sobre DWC46-SFP1G-ZXC.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista C46, 1000BASE-DWDM SFP 1540.56nm 160km DOM LC dúplex SMF

#172692
#172692

Macom DML ≤1W ITU LC dúplex

252,89 € (IVA incluido)
FS P/N: DWC46-SFP1G-ZXC
0 vendido
4 comentarios
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 15 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista, 1000BASE-DWDM SFP (SMF, 1540.56nm, 160km, LC, DOM)

El transceptor SFP compatible con Arista admite longitudes de enlace de hasta 160km a través de fibra monomodo (SMF) a través de un conector LC dúplex. Cada módulo transceptor SFP se prueba individualmente para su uso en una serie de conmutadores, enrutadores, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc de Arista.
Con un bajo consumo de energía, el transceptor 1G SFP intercambiable en caliente es ideal para enlaces de comunicación Gigabit Ethernet de proveedores de servicios de Internet (ISP), redes LAN y SAN empresariales, redes LAN y SAN de centros de datos y otros enlaces ópticos.

Especificaciones
Número de parte
DWC46-SFP1G-ZXC
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Longitud de onda
1540.56nm
Distancia máxima del cable
160km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DML
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
1~6dBm
Sensibilidad del receptor
< -33dBm
Presupuesto de energía
34dB
Sobrecarga del receptor
-10dBm
Consumo de energía
≤1W
Relación de extinción
>9dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
Cumple con MSA
Garantía
5 años
* Los transceptores estándar FS son totalmente compatibles con los equipos de Cisco. Haz click
para más información.
Norta: Cuando el transceptor de largo alcance se utiliza en transmisión de corta distancia, combinas con el atenuador adecuado según la tabla.
Distancia
≤ 10km
≤ 30km
≤ 50km
Atenuador
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 1G para centros de datos
Presentados con bajo consumo de energía, los transceptores DWDM SFP brindan una solución rentable mediante el uso de una solución de fibra única para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara>20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Velocidad máxima de datos
1Gbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
Longitud de onda
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
Distancia máxima del cable
160km@SMF
40km@SMF
80km@SMF
100km@SMF
Espaciado de canales
100GHz
100GHz
100GHz
100GHz
Potencia TX
1~6dBm
0~5dBm
0~5dBm
0~5dBm
Sensibilidad del receptor
<-33dBm
< -24dBm
< -24dBm
< -32dBm
Consumo de energía
≤1W
≤1W
≤1.5W
≤1W
Temperatura de funcionamiento
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
4
0
0
0
0

F***e

United States

05 de en. de 2023
5.0
I have used FS transceivers for quite a bit and am always impressed with the quality and connectivity of these units.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

C***s

Australia

27 de dic. de 2022
5.0
I've bought a few of these now and they work perfectly. I've had great success using these 1G DWDM SFP modules with Cisco and H3C switches, with no compatibility or performance issues so far.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

A***o

Spain

22 de dic. de 2022
5.0
These SFP modules fit perfectly into the devices I've used them on and they don't get hot either.
For the money these are great value and I'll no doubt be buying more.
Highly recommended.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente