El módulo transceptor óptico 100GBASE-4WDM-10 QSFP28 está diseñado para usarse con un rendimiento Ethernet 100GBASE de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) con conectores LC dúplex. La señal de 100 Gigabit Ethernet se transporta en cuatro longitudes de onda a 1271, 1291, 1311, 1331nm. Este transceptor cumple con el estándar QSFP28 Extended CWDM4 MSA. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, núcleo empresarial y aplicaciones de capa de distribución.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-4W10-100G a QSFP-4W10-100G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Haz clic para ampliar la imagen
Generic Compatible 100GBASE-4WDM-10 QSFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module
#167800
#167800
736,89 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-4W10-100G
0 vendido
13 comentarios
0 pregunta
Transceiver Types:
22 en almacén DE. Recibe tu pedido el 15 de jul., 2024
1 en almacén global. Recibe tu pedido el 26 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico 100GBASE-4WDM-10 QSFP28 compatible con Extreme (SMF, 1271nm, 1291nm, 1311nm y 1331nm, 10km, LC, DOM)
Specifications
Compatible con Extreme
100GBASE-4WDM-10
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longitud de onda
1271nm, 1291nm, 1311nm y 1331nm
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DML CWDM
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-6.5~2.5dBm
Potencia mínima del receptor
-13dBm
Presupuesto de energía
6.5dB
Sobrecarga del receptor
2.5dBm
Consumo de energía
≤3.5W
Relación de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soporte
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Tecnología de embalaje
COB (chip on board)
Formato de modulación
NRZ
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR integrado
Host FEC
Soporte
Protocolos
QSFP28 MSA
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conectividad 100G para centro de datos
Presentado con 3.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 100G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del conmutador de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas integrales aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia máxima del cable | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
Tipo del cable | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | DML CWDM | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | 4x LAN WDM EML |
Tecnología de embalaje | COB (Chip on board) | BOX | COB (Chip on board) | COB (Chip on board) | BOX |
Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Broadcom Chip | Semtech Chip | Semtech Chip |
Rango de temperatura | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | -40 a 85°C (IND) |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet 400G a 4x 100G Breakout 800G a 8x 100G Breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet |
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
13
0
0
0
0
R***r
United States
16 de agto. de 2020
Restricted by our tight budget, the account manager advised this 100G 4WDM QSFP28 transceiver for me and explained the differences between it and the LR4 module. We also bought some LC cables and patch panels to realize the connection with the help of the tech guys. We are thrilled by the professionalism and the thoughtfulness of the FS staff. Thanks again for your helpful advice and guidance!
Compra verificada
Útil 18
Comentario 0D***r
Austria
28 de jul. de 2020
Die Lieferzeit dauert nur 2 Tage. Wunderbar! FS bietet eine ganz schnelle Lieferung.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0M***o
United Kingdom
26 de jun. de 2020
A little bit worried about third-party vendors previously: products' quality & compatibility, shipping & delivery, after-sales services, etc. Things seemed to be different for FS. We purchased some 100G modules for trial. All of them passed our tests with great performances, and fully compatible with our switches. The parcels were intact and arrived on time, by the way. Totally beyond my imaginations. We would continue to place orders here.
Compra verificada
Útil 15
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente