El cable óptico activo compatible genérico QSFP56 a 2x 100G QSFP56 funciona a través de fibra multimodo (MMF). Este cable multiconector cumple con IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, SFF-8636 e InfiniBand HDR. Proporciona una conexión de un puerto QSFP56 de 200G en un extremo y de dos puertos QSFP56 de 100G en el otro extremo y es adecuado para conexiones rápidas y sencillas dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable breakout óptico activo compatible genérico, 1m (3ft) 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56
#166756
#166756
1.449,58 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-200G-2QAO01
4 vendidos
0 comentario
0 pregunta
Longitud:
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable breakout óptico activo compatible genérico, 200G QSFP56 a 2x 100G QSFP56 (1m, QSFP56 a QSFP56)
Especificaciones
Número de parte
Q-2Q56AO01
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP56 a 2x QSFP56
Velocidad máxima de datos
200Gbps
Longitud de cable
1M(3ft)
Tipo de cable
OM3
Longitud de onda
850nm
Radio de curvatura mínimo
30mm
Tipo de transmisor
VSCEL
Tipo de receptor
PIN
Consumo de energía
≤4.5W
Material de chaqueta
OFNP
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR incorporado
Formato de modulación
PAM4
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, y SFF-8636, InfiniBand HDR
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Crea una base sólida de 200G en los centros de datos
El cable multiconector AOC de 200 G es adecuado para distancias cortas y ofrece una forma flexible de conexión dentro de los bastidores y entre ellos.
Totalmente actualizado a 200G de velocidad
Interacción masiva de información
Económico y de calidad estable
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Soporta configuración en tiempo real con FS Box
Este cable de AOC puede realizar los requisitos de compatibilidad en tiempo real, y actualizar el firmware (número de pieza, número de serie, etc.) con FS Box, por lo que es compatible con los interruptores de actualización.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente