El módulo transceptor óptico 100GBASE-CWDM4 QSFP28 compatible con Arista está diseñado para su uso en un rendimiento Ethernet 100GBASE de hasta 2km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310nm a través de conectores LC dúplex. Tomando el diseño separado de BOX+FPC+PCBA, tiene una gran confiabilidad, hermeticidad y rendimiento de disipación de calor. Este transceptor cumple con el estándar IEEE802.3bm. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para usarse en diversas aplicaciones, como telecomunicaciones, aplicaciones de proveedores de servicios y también redes inalámbricas 5G, adecuado para implementaciones tanto en exteriores como en interiores.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista, 100GBASE-CWDM4 QSFP28 1310nm 2km industrial DOM LC dúplex SMF
#163306
#163306
506,99 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-CWDM4-100G-I
3 vendidos
3 comentarios
3 preguntas
Transceiver Types:
Prepedido. envío antes de 23 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista, 100GBASE-CWDM4 QSFP28 (Industrial, SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
QSFP-CWDM4-100G-I
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.1Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
2km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-2.5~6.5dBm
Sensibilidad del receptor
<-11.5 dBm
Presupuesto de energía
9dB
Sobrecarga del receptor
-2.5dBm
Consumo de energía
<4.5W
Relación de extinción
>3.5dB
DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
QSFP28 MSA, CWDM4 MSA, IEEE802.3bm, SFF-8636
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | LC dúplex |
Distancia máxima del cable | 2km | 2km | 2km | 2km |
Tipo de cable | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 |
Tipo de transmisor | DFB | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | EML |
Chip | Macom Chip | Macom Chip | Macom Chip | Broadcom Chip |
Rango de temperatura | -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G breakout |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Connection (1)Modulation (1)Product Comparison (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
3
0
0
0
0
1***5
12345
26 de mzo. de 2023
They have worked with me so in depth on projects and helped develop my knowledge. I will always use them for all optics needs.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0M***r
Germany
11 de febr. de 2023
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0E***o
Australia
20 de febr. de 2022
After sales is second to no-one!
Delivery was timely and also well shepherded.
Delivery was timely and also well shepherded.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente