El transceptor SFP+ compatible con H3C admite hasta 80km a través de OS2 SMF a través de un conector LC símplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. El monitoreo de diagnóstico digital está disponible a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472.
Con un rango de temperatura de funcionamiento de -40°C a 85°C, este transceptor de fibra óptica industrial puede trabajar en entornos industriales difíciles, como las telecomunicaciones, el procesamiento y la gestión de datos, la aplicación de la automatización industrial y de la fábrica, las aplicaciones al aire libre, los sistemas ferroviarios y de transporte inteligente (ITS), la marina, el petróleo y el gas, la minería, etc.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C SFP+ 10GBASE BiDi 1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM símplex LC/UPC SMF (industrial) Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221008104550zmkhvh.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C SFP+ 10GBASE BiDi 1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM símplex LC/UPC SMF (industrial) Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221008104550zmkhvh.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C SFP+ 10GBASE BiDi 1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM símplex LC/UPC SMF (industrial) Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221008104550plch9c.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C SFP+ 10GBASE BiDi 1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM símplex LC/UPC SMF (industrial) Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221007163644393fju.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C SFP+ 10GBASE BiDi 1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM símplex LC/UPC SMF (industrial) Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221008104550p68obs.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C SFP+ 10GBASE BiDi 1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM símplex LC/UPC SMF (industrial) Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210071636441z3hdl.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C SFP+ 10GBASE BiDi 1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM símplex LC/UPC SMF (industrial)
#162979
#162979
724,79 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10G-BX80-I
0 vendido
8 comentarios
3 preguntas
Tipos de transceptor:
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver compatible con H3C, 10GBASE BiDi SFP+ (SMF, 1490nm-TX/1550nm-RX, 80km, LC símplex, DOM)
Especificaciones
Compatible con H3C
SFP-10G-BX80-I
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3125Gbps
Longitud de onda
1490nm-TX/1550nm-RX
Distancia máxima del cable
80km
Conector
LC símplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
0~5dBm
Sensibilidad del receptor
<-23dBm
Presupuesto de energía
23dB
Sobrecarga del receptor
≥-7dB
Consumo de energía
≤1.8W
Relación de extinción
>8.2dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, 10GBASE-ZR/ZW
Garantía
5 años
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211105/16361063516185006f123b25.62799761.jpeg.webp)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Application (1)Customization (1)Product Comparison (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
8
0
0
0
0
B***t
Spain
10 de mzo. de 2024
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0D***e
France
31 de en. de 2024
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0L***e
France
29 de en. de 2024
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente