El módulo transceptor óptico compatible genérico 100GBASE-ERL QSFP28 está diseñado para usarse con un rendimiento Ethernet 100GBASE de hasta 25km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310nm a través de conectores LC dúplex. Tomando el diseño separado de BOX+FPC+PCBA, tiene una gran fiabilidad, hermeticidad y rendimiento de disipación de calor. Este transceptor cumple con el estándar IEEE 802.3ba 100GBASE-ERL Lite. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como conexiones de telecomunicaciones 100G, centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, núcleo empresarial y aplicaciones de capa de distribución.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico 100GBASE-ERL QSFP28 lambda único 1310nm 25km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ERL-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131153701e9vqdh.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico 100GBASE-ERL QSFP28 lambda único 1310nm 25km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ERL-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131153701e9vqdh.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico 100GBASE-ERL QSFP28 lambda único 1310nm 25km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ERL-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131153701sbsmrd.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico 100GBASE-ERL QSFP28 lambda único 1310nm 25km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ERL-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220928103713aatvrj.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico 100GBASE-ERL QSFP28 lambda único 1310nm 25km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ERL-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131153701ozowzx.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico 100GBASE-ERL QSFP28 lambda único 1310nm 25km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ERL-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220928103713x6dr0j.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico 100GBASE-ERL QSFP28 lambda único 1310nm 25km DOM LC dúplex SMF
#162430
#162430
1.207,58 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-ERL-100G
14 vendidos
4 comentarios
4 preguntas
Transceiver Type:
33 en almacén global. Recibe tu pedido el 19 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Transceptor óptico compatible genérico 100GBASE-ERL QSFP28 (SMF, 1310nm, 25km, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
QSFP-ERL-100G
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
106.25Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
25km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
APD
Potencia de transmisión (TX)
0~5.6dBm
Sensibilidad del receptor
<-13.5dBm
Presupuesto de potencia
13.5dB
Sobrecarga del receptor
-2.6dBm
Consumo de energía
<4W
Relación de extinción
>5dB
DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock & Data Recovery)
DSP
Tecnología de embalaje
TO
Protocolos
CEI-28G-VSR, QSFP28 MSA, SFF-8636
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202210181616361mfnf6.png)
Características
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia máxima del cable | 25km | 2km (com host FEC) | 10km (com host FEC) | 500m (com host FEC) |
Tipo de cable | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulación | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Tipo de transmisor | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Tecnología de embalaje | TO Packaging | Embalaje COB | TO Packaging | TO Packaging |
Chip | Inphi Chip | Macom Chip | Broadcom Chip | Broadcom Chip |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G breakout |
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (4)Application (1)Certification (1)Compatibility (1)Parameter (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
4
0
0
0
0
C***a
United States
16 de oct. de 2023
Wonderful customer service; my account manager patiently assists me in selecting the appropriate model.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0T***s
United States
07 de oct. de 2023
For network upgrades, our data center required some 100G optics. These FS modules appeared to be high-performance which I discovered by chance while searching online. I then made my orders. This 100G ERL optical modules worked extremely well and contributed to the connection in our data center.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 01***1
12301
15 de abr. de 2023
we installed our new transceivers from the Dallas order and we did not run into any issues.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente