FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre QSFP-40G-1SPC01.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-1SPC01.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-1SPC01.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-1SPC01.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-1SPC01.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-1SPC01.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-1SPC01.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-1SPC01.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-1SPC01.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-1SPC01.

Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Arista, 1m (3ft) 40G QSFP+ a 1x10G SFP+

#159062
#159062

≤0.1W 28mm 30AWG Twinax

27,83 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-40G-1SPC01
3 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
25 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable DAC de 40G QSFP+ a 1x10G SFP+ compatible con Arista (1 metro, Pasivo, QSFP+ a SFP+, 30AWG)

El cable Twinax de cobre de conexión directa pasiva de 40G QSFP+ a 1x10G SFP+ está diseñado para el uso en Ethernet 40GBASE. Proporciona una solución de conexión directa de cobre QSFP+ a SFP+. Este cable cumple las normas Ethernet SFF-8636 y SFF-8472.
Con estas características, este cable twinax de cobre de conexión directa, fácil de instalar, de alta velocidad y rentable es adecuado para la conectividad de corta distancia dentro de un rack o entre racks adyacentes en centros de datos.

Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-SFP10GPC01 a QSFP-40G-1SPC01, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Nota: FS Box no soporta actualmente el cambio de compatibilidad de H3C y HPE para cables DAC.

Especificaciones
Número de parte
QSFP-40G-1SPC01
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP+ a SFP+
Velocidad máxima de datos
40Gbps
Material
Cobre
Tipo de cable
Twinax pasivo
Longitud del cable
1m (3ft)
Calibre del cable
30AWG
Radio mínimo de curvatura
28mm
Consumo de energía
≤0.1W
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Temperatura comercial
0℃ a 70℃ (32 a 158°F)
Protocolos
SFF-8636, SFF-8472
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Bajo consumo para ahorrar energía
El cobre de conexión directa establece un enlace corto entre los puertos 40G QSFP+ y 10G SFP+, lo que resuelve el problema de los puertos limitados de los dispositivos y ahorra el coste de consumo de la solución de conexión.
≤0.1W
Bajo consumo de energía
Cable de cobre
para ahorrar OPEX
28mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Habilita la conectividad perfecta para tu red

FS ofrece la capacidad de configurar la compatibilidad preestablecida de cualquiera de los conectores del cable DAC en línea con FS BOX para conectar Cisco a Arista, Dell a Juniper y cualquier otra combinación de configuraciones.
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
2
0
0
0
0

D***e

France

30 de jun. de 2023
5.0
Lovely price with excellent quality, checked every parts, no problems!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

N***s

France

12 de jun. de 2023
5.0
Thanks to FS team's great service and fast delivery, our urgent request was fulfilled timely.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente