El transceptor SFP28 compatible con Dell proporciona un rendimiento de 25 GBase-LR de hasta 2km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310nm mediante un conector dúplex LC.Con bajo consumo de energía y alta velocidad, este transceptor 25G es ideal para Ethernet 25G, telecomunicaciones y centros de datos. Cada módulo transceptor SFP28 se prueba individualmente en el switch objetivo, es totalmente compatible con el estándar SFP38 MSA.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell, 25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km LC dúplex SMF DOM industrial
#158963
#158963
71,39 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-25GLRL-31-I
14 vendidos
16 comentarios
0 pregunta
Transceiver Models:
111 en almacén global. Recibe tu pedido el 22 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico industrial compatible con Dell 25GBASE-LR SFP28 para centros de datos y telecomunicaciones (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
SFP-25GLRL-31-I
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP28
Velocidad máxima de datos
25.78Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
2km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB 1310nm
Tipo de receptor
PIN
Potencia de transmisión
-7 a 2dBm
Sensibilidad del receptor
<-9dBm
Presupuesto de energía
2dB
Sobrecarga del receptor
2dBm
Consumo de energía
≤1.2W
Extinction Ratio
3dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
CDR
TX y RX CDR incorporado
Función FEC
No soportado
Protocolos
SFP28 MSA, SFF-8472
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conectividad 25G para centro de datos
Presentado con baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 25G.
Rendimiento y calidad líderes para 25G
Chip Semtech incorporado, el transceptor SFP28 25G ofrece alta velocidad y bajo consumo en enlaces 25G. Equipado con embalaje BOX de diseño individual.
Semtech Chip
Transmisión estable
≤ 1.2W
Bajo consumo de energía
Embalaje BOX
Gran estanqueidad
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
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
-40~85°C
Permita una conectividad fluida para tu red
Al reconfigurar el transceptor para que funcione con diferentes marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costos de inventario.
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
15
1
0
0
0
A***n
Ukraine
11 de agto. de 2023
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
Compra verificada
Útil 14
Comentario 0L***d
Monaco
10 de agto. de 2023
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I am using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
Compra verificada
Útil 13
Comentario 0B***h
United States
10 de agto. de 2023
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I am using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
Compra verificada
Útil 13
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente