El cable FS 400G QSFP112 es un cable de cobre paralelo de conexión directa de 4 canales para la conectividad de almacenamiento, centros de datos e informática de alto rendimiento. Ofrece 4 canales de transmisión de datos independientes y 4 canales de recepción de datos a través del cable de cobre, la velocidad de datos agregada de 400Gbps a través de la transmisión de 2 metros se puede lograr con este producto.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible genérico 400G QSFP112 1m (3ft)
Hot #158526
Hot #158526
168,19 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-400G-PC01
625 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
10 en almacén global. Recibe tu pedido el 15 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo compatible genérico 400G QSFP112 1m (3ft)
Especificaciones
Número de parte
Q112-PC01
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP 112 a QSFP 112
Velocidad máxima de datos
400Gbps
Radio mínimo de curvatura
46mm
Calibre de cable
26AWG
Longitud del cable
1m (3.28ft)
Material de chaqueta
PET
Tipo de cable
Twinax pasivo
Compatible
Genérico
Consumo de energía
<0.1W
Fuente de alimentación
3.3V
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Aplicación
400G Ethernet
Tecnología de modulación
PAM4
Protocolos
CMIS 5.0
SFF-8024
SFF-8024
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Tipo de cable | Cobre de conexión directa pasivo | Cobre de conexión directa activo | Cobre de conexión directa pasivo | Cable óptico activo |
Velocidad máxima de datos | 400Gbps | 425Gbps | 400Gbps | 400Gbps |
Tipo de conector | QSFP 112 a QSFP 112 | QSFP 112 a QSFP 112 | QSFP-DD a QSFP-DD | QSFP-DD a QSFP-DD |
Consumo de energía | <0.1W | ≤1.5W | ≤0.1W | ≤11W |
Longitud del cable | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 1-5m (3ft-16ft) | 0.5-3m (2ft-10ft) | 1-100m (3ft-328ft) |
Material | Cobre | Cobre | Cobre | Fibra óptica |
Chaqueta | PET | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | LSZH |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Customized cables (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
G***i
France
24 de jun. de 2023
Bought these cables for upgrading our data center to 400G. Initially, we were worried about whether these cables would work on our Arista switches. They even did a compatibility test on these cables and provided a report for us. These DACs worked and fitted perfectly on our devices. Very stable connection. Five stars!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0P***d
France
12 de jun. de 2023
I’m a big fan of FS. I have many cables of FS in our data center. Their cables have good quality and are shipped really fast. As usual, this cable works perfectly with our switches. There is no reason to say no to this brand. I’ll continue to use this brand whenever I need.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente