El cable de alimentación JIS 8303 JAPÓN a IEC320 C5 es un reemplazo ideal para los cables de alimentación desgastados o perdidos, o simplemente como una práctica copia de seguridad. El conector IEC320 C5 se conoce comúnmente como conector de trébol o Mickey Mouse debido a su forma. Este cable de alimentación se utiliza normalmente en una gran variedad de aplicaciones, como ordenadores electrónicos, proyectores, aparatos electrónicos portátiles, ordenadores de mesa, reproductores de CD y DVD, aparatos de cocina y sistemas de juego.
![Cable de alimentación JIS 8303 JAPÓN a IEC 320 C5 3 x 0.75mm² 125V/7A 2ft (0.6m), negro Esta imagen trata sobre PJ8303C5-7A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220728160110r6j1mm.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable de alimentación JIS 8303 JAPÓN a IEC 320 C5 3 x 0.75mm² 125V/7A 2ft (0.6m), negro Esta imagen trata sobre PJ8303C5-7A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220728160110r6j1mm.jpg)
![Cable de alimentación JIS 8303 JAPÓN a IEC 320 C5 3 x 0.75mm² 125V/7A 2ft (0.6m), negro Esta imagen trata sobre PJ8303C5-7A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220728160110giy3hx.jpg)
Cable de alimentación JIS 8303 JAPÓN a IEC 320 C5 3 x 0.75mm² 125V/7A 2ft (0.6m), negro
#158210
#158210
7,26 € (IVA incluido)
FS P/N: PJ8303C5-7A
32 vendidos
6 comentarios
3 preguntas
Prepedido. envío antes de 4 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 1 año
Cable de alimentación JIS 8303 JAPÓN a IEC 320 C5 3 x 0.75mm² 125V/7A 2ft (0.6m), negro
Especificaciones
Conector macho
JIS 8303 JAPÓN
Conector hembra
IEC60320 C5
Compatibilidad de voltaje
100-125VAC
Amperios máximos de entrada
7A
Longitud
2ft (0.6m)
Color
Negro
Calibre
3x 0.75mm²
Diámetro exterior
7.0± 0.2mm
Tipo de la chaqueta
VCTF
Material de la chaqueta
PVC
Número de conductores
3 cables, negro, blanco, verde/amarillo
Material del conductor
Cobre puro
Temperatura de funcionamiento
23°F a 104°F (-5°C a 40°C)
Temperatura de almacenamiento
14°F a 140°F (-10°C a 60°C)
Clasificación de temperatura de chaqueta
60°C
Doble bloqueo
No soportado
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202404011011295ynb35.jpg)
Características
Transmisión estable de 125V/7A
La excelente conductividad eléctrica y el grado ignífugo garantizan con seguridad la máxima transmisión de corriente.
Conductor de cobre puro
La mejor conductividad eléctrica y térmica.
Chaqueta VCTF
Reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.
Aislamiento de PVC
Máxima protección de los conductores contra el entorno externo.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Compatibility (1)Custom Color (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
6
0
0
0
0
S***a
United States
01 de sept. de 2023
Needed this for a project and didn't want huge cables so this was perfect for discrete cables.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0C***a
United States
01 de sept. de 2023
Perfect for tidying up machines with cables that are far too long.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0E***y
United States
01 de sept. de 2023
I use this in conjunction with my notebook AC adapter.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente