Este cable de alimentación está diseñado para conectar un ordenador u otro dispositivo a una toma de corriente eléctrica que cumpla con AS/NZS 4417 AUSTRALIA. Cuenta con un enchufe AS/NZS 4417 con toma de tierra en un extremo y un receptáculo IEC60320 C13 RA en el otro extremo. Compatible con dispositivos como el monitor, el ordenador, la impresora, el escáner, el televisor y el sistema de sonido. Permite a los usuarios optimizar la gestión de los cables para reducir la holgura y mejorar el rendimiento térmico.
![Cable de alimentación AS/NZS 3112 AUSTRALIA a IEC320 C13 con ángulo recto 3 x 1.0mm² 250V/10A 6ft (1.8m), negro Esta imagen trata sobre PA4417C13RA-10A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220726141059orwtic.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable de alimentación AS/NZS 3112 AUSTRALIA a IEC320 C13 con ángulo recto 3 x 1.0mm² 250V/10A 6ft (1.8m), negro Esta imagen trata sobre PA4417C13RA-10A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220726141059orwtic.jpg)
![Cable de alimentación AS/NZS 3112 AUSTRALIA a IEC320 C13 con ángulo recto 3 x 1.0mm² 250V/10A 6ft (1.8m), negro Esta imagen trata sobre PA4417C13RA-10A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220726141101oi7pi9.jpg)
Cable de alimentación AS/NZS 3112 AUSTRALIA a IEC320 C13 con ángulo recto 3 x 1.0mm² 250V/10A 6ft (1.8m), negro
#158182
#158182
9,68 € (IVA incluido)
FS P/N: PA4417C13RA-10A
25 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 4 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 1 año
Cable de alimentación AS/NZS 4417 AUSTRALIA a IEC320 C13 con ángulo recto 6ft (1.8m) 3 x 1.0mm² 250V/10A, negro
Especificaciones
Macho
AS/NZS 4417 AUSTRALIA
Hembra
IEC60320 C13 ángulo recto
Compatibilidad de voltaje
250V AC
Amperios máximos de entrada
10A
Longitud
6ft (1.8m)
Color
Negro
Calibre
3x 1.0mm²
Diámetro exterior
7.0 ± 0.2mm
Tipo de la chaqueta
H05VV-F
Material de la chaqueta
PVC
Número de conductores
3 cables, marrón, azul y verde/amarillo
Material del conductor
Cobre puro
Temperatura de funcionamiento
23°F a 104°F (-5°C a 40°C)
Temperatura de almacenamiento
14°F a 140°F (-10°C a 60°C )
Clasificación de temperatura de chaqueta
70°C
Doble bloqueo
No soportado
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220729105320sx86hp.jpg)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Compatibility (1)Custom Color (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
H***r
United States
17 de mzo. de 2023
The Length of this is perfect. My dog chewed my original cord, had to get another and now I’m glad I did, because the other one was too short! My dog did me a favor and I’m glad I got this power cord.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0L***t
United States
07 de dic. de 2022
I run servers and switches in a datacenter, so quality is always a must. Once the power is interrupted because of poor-quality cords, the losses will be huge. I bought these cables which worked well. Flexible PVC material, no loose connection, and no issues with plugs heating up. Highly recommended.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente