FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre IC6ASFTPPVC.
Esta imagen trata sobre IC6ASFTPPVC.
Esta imagen trata sobre IC6ASFTPPVC.
Esta imagen trata sobre IC6ASFTPPVC.
Esta imagen trata sobre IC6ASFTPPVC.
Esta imagen trata sobre IC6ASFTPPVC.
Esta imagen trata sobre IC6ASFTPPVC.
Esta imagen trata sobre IC6ASFTPPVC.

Cable de red Ethernet industrial Cat6a sin bota blindado (SFTP) PVC IP65 16ft (5m), negro

#157904
#157904

Par trenzado Trenzado Cobre desnudo 500MHz PoE++ T568B Prueba de Fluke

47,19 € (IVA incluido)
FS P/N: IC6ASFTPPVC
42 vendidos
9 comentarios
2 preguntas
Longitud:
117 en almacén global. Recibe tu pedido el 15 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de red Ethernet industrial Cat6a sin bota blindado (SFTP) PVC IP65, 26AWG, 10GBase-T

El cable de red Ethernet industrial estará construido con cable de par trenzado de categoría 6A, de grado industrial, para instalaciones SFTP. Es adecuado para la conexión entre equipos de automatización en un entorno industrial.

El cable industrial cat6a cumple con los estándares ANSI/TIA-568.2-D. Con la clasificación IP65 para la protección contra el polvo y la inmersión temporal en líquidos, el material de la chaqueta exterior del cable cumple con los estándares de resistencia a los rayos UV y al aceite, respectivamente. Ideal para condiciones extremadamente duras.

Especificaciones
Tipo de cable
Cat6a industrial sin bota
Tipo de blindaje
Blindado (SFTP)
Chaqueta del cable
PVC
Longitud
16ft (5m) (incluidos enchufes)
Material del conductor
Cobre desnudo
Tipo de conductor
Par trenzado
Velocidad de datos soportada
10GBase-T
Ancho de banda de referencia
500MHz
Calibre (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diámetro exterior del cable (mm)
6.4 ± 0.3
Conectores
Enchufe RJ45
Pares trenzados
4 pares
Compatibilidad con PoE
PoE/PoE+/PoE++
Clasificación IP
IP65
Temperatura de funcionamiento
-40 a 80°C (-40 a 176°F)
Temperatura de instalación
-20 a 60°C (-4 a 140°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
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
9
0
0
0
0

P***y

United States

19 de jun. de 2023
5.0
Good quality, does the job, no issues.
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0

H***y

United States

13 de jun. de 2023
5.0
Cables worked perfectly for me.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0

H***s

United States

13 de jun. de 2023
5.0
This network cable has a very fast internet speed.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente