FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre SFP-1G-PC05.
Esta imagen trata sobre SFP-1G-PC05.
Esta imagen trata sobre SFP-1G-PC05.
Esta imagen trata sobre SFP-1G-PC05.
Esta imagen trata sobre SFP-1G-PC05.
Esta imagen trata sobre SFP-1G-PC05.
Esta imagen trata sobre SFP-1G-PC05.
Esta imagen trata sobre SFP-1G-PC05.
Esta imagen trata sobre SFP-1G-PC05.
Esta imagen trata sobre SFP-1G-PC05.
Esta imagen trata sobre SFP-1G-PC05.
Esta imagen trata sobre SFP-1G-PC05.

Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Cisco, 5m (16ft) 1G SFP

#156969
#156969

≤0.1W 23mm 26AWG Twinax

24,20 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-1G-PC05
191 vendidos
8 comentarios
2 preguntas
197 en almacén global. Recibe tu pedido el 16 de oct., 2024
20 en tránsito. entrega antes de 22 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Cisco, 1G SFP (5m, pasivo, SFP a SFP, 26AWG)

El cable Twinax de cobre de conexión directa pasiva SFP 1G está diseñado para uso en Ethernet 1GBASE. Este cable es compatible con SFF-8472, SFF-8024 y SFP+ MSA. Con estas características, este cable twinax de cobre de conexión directa, fácil de instalar y de alta velocidad, es adecuado para la conectividad de corta distancia dentro de un rack o entre racks adyacentes en centros de datos.
Nota: El FS P/N ha cambiado de SFP-PC05 a SFP-1G-PC05, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Especificaciones
Tipo de conector
SFP a SFP
Velocidad máxima de datos
1Gbps
Radio mínimo de curvatura
23mm
Calibre de cable
26AWG
Longitud del cable
5m (16.4ft)
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Tipo de cable
Twinax pasivo
Consumo de energía
≤0.1W
Fuente de alimentación
3.3V
Temperatura de funcionamiento
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
1G Ethernet
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Bajo consumo para ahorrar energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 1 Gigabit entre puertos SFP 1G dentro de racks y entre racks adyacentes.
<0.1W
Menor consumo de energía
Cable de cobre
para ahorrar OPEX
23mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Permite una conectividad sin fisuras para tu red

FS ofrece la posibilidad de configurar la compatibilidad preestablecida de cualquiera de los conectores del cable DAC en línea con FS BOX para conectar Cisco a Arista, Dell a Juniper, y cualquier otra mezcla de configuraciones.
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
8
0
0
0
0

M***e

Ireland

29 de jun. de 2024
5.0
Great cable.
This FS Cisco cable worked perfectly as soon as I plugged it in to the 2960 switches. Other “compatible” cables I’ve tried wouldn’t work.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

T***E

Spain

12 de oct. de 2023
5.0
Funciona perfectamente
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

T***E

Spain

12 de oct. de 2023
5.0
Funciona perfectamente
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente