FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre DC43-25GS28-10-I.
Esta imagen trata sobre DC43-25GS28-10-I.
Esta imagen trata sobre DC43-25GS28-10-I.
Esta imagen trata sobre DC43-25GS28-10-I.
Esta imagen trata sobre DC43-25GS28-10-I.
Esta imagen trata sobre DC43-25GS28-10-I.
Esta imagen trata sobre DC43-25GS28-10-I.
Esta imagen trata sobre DC43-25GS28-10-I.
Esta imagen trata sobre DC43-25GS28-10-I.
Esta imagen trata sobre DC43-25GS28-10-I.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Intel C43, 25G DWDM SFP28 1542.94nm 10km industrial DOM LC dúplex SMF

#156490
#156490

Macom EML Industrial ≤2W ITU LC dúplex

966,79 € (IVA incluido)
FS P/N: DC43-25GS28-10-I
0 vendido
16 comentarios
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 24 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Intel 25G DWDM SFP28 100GHz para centro de datos y telecomunicaciones (SMF, 1542.94nm, 10km, LC, DOM)

Este transceptor SFP28 compatible con Intel proporciona un rendimiento de 25GBase-DWDM de hasta 10km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1542.94nm a través de un conector LC dúplex. Proporciona una opción de conectividad Ethernet 25GBASE para Ethernet 25G, telecomunicaciones y centros de datos. Es totalmente compatible con el estándar SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.

Especificaciones
Número de parte
DC43-25GS28-10-I
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP28
Velocidad máxima de datos
25.78Gbps
Longitud de onda
1542.94nm
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
0~5dBm
Sensibilidad del receptor
<-14dBm
Presupuesto de energía
14dB
Sobrecarga del receptor
-5dBm
Consumo de energía
≤2W
Relación de extinción
>6dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperaturas industriales
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX y RX
Función FEC
No soportado
Protocolos
SFF-8431, SFF-8472, RoHS
Garantía
5 años
Nota: Cuando el transceptor de largo alcance se utiliza en la transmisión a corta distancia, por favor, empareja con el atenuador apropiado de acuerdo con la tabla.
Distancia
≤ 10km
Atenuador

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad de 25G para centros de datos
Presentado con baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor DWDM SFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 25G.
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
16
0
0
0
0

J***n

Canada

26 de febr. de 2023
5.0
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

J***n

Canada

26 de febr. de 2023
5.0
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

J***n

Canada

26 de febr. de 2023
5.0
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente