El transceptor QSFP28 100GBASE-4WDM-20 compatible con Dell admite longitudes de enlace de hasta 20km sobre fibra SMF LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. La monitorización de diagnósticos digitales está disponible a través de una interfaz de serie de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con un rango de temperatura de funcionamiento de -40°C a 85°C, este transceptor de fibra óptica industrial puede funcionar en entornos industriales difíciles, como las telecomunicaciones, el procesamiento de datos y la gestión, la aplicación de la automatización industrial y de fábricas, las aplicaciones exteriores, los sistemas ferroviarios y de transporte inteligente (ITS), la marina, el petróleo y el gas, la minería, etc.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-4W20-100G-I a QSFP-4W20-100G-I, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell, 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 1310nm 20km industrial DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-4W20-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131170904sqibr1.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell, 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 1310nm 20km industrial DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-4W20-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131170904sqibr1.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell, 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 1310nm 20km industrial DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-4W20-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131170904awhtse.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell, 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 1310nm 20km industrial DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-4W20-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220701103859nb1at2.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell, 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 1310nm 20km industrial DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-4W20-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131170904yaffae.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell, 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 1310nm 20km industrial DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-4W20-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220701103920qxf3d7.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell, 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 1310nm 20km industrial DOM LC dúplex SMF
#155859
#155859
1.413,28 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-4W20-100G-I
4 vendidos
3 comentarios
2 preguntas
Transceiver Types:
1 en almacén global. Recibe tu pedido el 30 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell, 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 (industrial, SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible con Dell
QSFP-4W20-100G-I
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
20km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-4.3~4.5dBm
Sensibilidad del receptor
<-14.5dBm
Presupuesto de energía
10.2db
Sobrecarga del receptor
4.5dBm
Consumo de energía
<4.5W
Relación de extinción
>4dB
DDM/DOM
Soportado
Temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR incorporado
Tecnología de embalaje
COB (chip on board)
Protocolos
QSFP28 MSA, IEEE 802.3-2018, 4WDM-20, SFF-8661, SFF-8636
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221102170740om7x1k.jpg)
Características
Conectividad 100G para centros de datos y telecomunicaciones
El transceptor QSFP28, de 4.5W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 100G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a una prueba de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del switch de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Pruebas integrales que aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizar que obtengas los transceptores ópticos de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40-85°C
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1280nm/1310nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | Simplex LC |
Distancia máxima del cable | 20km | 20km | 20km |
Tipo de cable | SMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | DFB |
Rango de temperatura | -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | -20 a 85°C (EXT) |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet |
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)DDM (1)Power Consumption (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
3
0
0
0
0
L***s
Australia
14 de abr. de 2023
They were all in excellent condition, no issues. I haven't had any issues during the work time.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0C***n
United States
13 de en. de 2023
Everything went good, shopping was super easy and delivery was fast.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0P***y
United States
18 de oct. de 2022
Wow, thank you so much!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente