El diseño uniboot permite que un cable transporte ambas fibras, lo que reduce la congestión del cable durante el enrutamiento. Es adecuado para ser utilizado en parches de fibra de alta densidad en centros de datos que necesitan ahorrar espacio y reducir los problemas de gestión de cables.
Los conectores LC seguros con llave de Senko ofrecen seguridad de red mecánica donde se necesita la segregación de redes por cuestiones de seguridad o privacidad. Pueden evitar la conexión incorrecta de redes separadas con puntos de acceso comunes. Los conectores sólo pueden retirarse con la herramienta de extracción de color coincidente.