FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre HD-SMKULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-SMKULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-SMKULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-SMKULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-SMKULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-SMKULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-SMKULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-SMKULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-SMKULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-SMKULCDX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica LC UPC a LC UPC seguro con llave uniboot OS2 dúplex monomodo PVC (OFNR) 2.0mm BIF 10m (33ft)

#155650
#155650

Corning BIF Clip seguro con llave Aplicaciones de alta densidad

56,87 € (IVA incluido)
FS P/N: HD-SMKULCDX
1 vendido
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 7 de dic., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica LC UPC a LC UPC seguro con llave uniboot OS2 dúplex monomodo PVC (OFNR) 2.0mm BIF 10m (33ft)

El diseño uniboot permite que un cable transporte ambas fibras, lo que reduce la congestión del cable durante el enrutamiento. Es adecuado para ser utilizado en cables de fibra óptica de alta densidad en centros de datos que necesitan ahorrar espacio y reducir los problemas de gestión de cables.

Los conectores LC seguros con llave de Senko ofrecen seguridad de red mecánica donde se necesita la segregación de redes es necesaria para la seguridad de las preocupaciones de privacidad. Pueden evitar la conexión incorrecta de redes separadas con puntos de acceso comunes. Los conectores sólo pueden retirarse con la herramienta de extracción de color coincidente.

Especificaciones
Tipo de conector
LC UPC a LC UPC
Grado de fibra
G. 657. A1
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥50dB
Radio mínimo de curvatura
(núcleo de fibra)
10mm
Radio mínimo de curvatura
(cable de fibra)
10/5D (dinámico/estático)
Atenuación en 1310nm
0.4dB/km
Atenuación en 1550nm
0.25dB/km
Cantidad de fibras
Dúplex
Diámetro del cable
2.0mm
Chaqueta del cable
PVC
Polaridad
A (Tx) a B (Rx)
Durabilidad
500 ciclos
Resistencia a la tracción
(largo/corto plazo)
60/100N
Temperatura de funcionamiento
-10 a 70 °C (14 a 158 ℉)
Temperatura de almacenamiento
-20 a 70 ℃ (-4 a 158 ℉)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Soluciones de conexión
Características

Radio mínimo de curvatura de 10mm

La fibra G.657.A1 permite curvas de cable más estrechas para almacenamiento y enrutamiento de holgura.

Férula de cerámica de circonio

Las férulas de precisión pueden alcanzar hasta 500 veces la vida útil de inserción.

Resistencia máxima a la tracción de 100N

El cable resistente a la tracción reduce el riesgo de tiempo de inactividad debido a pellizcos.

Seguridad física para puertos de red críticos

Inserta el conector LC seguro en el módulo

Empuja la llave LC segura a lo largo del conector hasta que se escuche un "clic"

Extrae todo el conector

Inserta la tapa de extracción de LC segura en la llave LC segura hasta que se escuche un "clic"

Retira la llave LC segura utilizando la tapa de extracción LC segura

Presiona este pestillo y muévelo hacia atrás.

Satisface las diversas necesidades de instalación en interiores

Los cables de fibra óptica duraderos son adecuados para la conexión de gabinetes de red, cableado de canales de techo y cableado subterráneo en el centro de datos.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente