El transceptor SFP+ compatible con NETGEAR admite longitudes de enlace de hasta 60km sobre SMF a través de un conector LC símplex. Este transceptor es compatible con los estándares SFF-8432, SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae, 10GBASE-LR. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
El SFP-10G-BX60-I es para el rango de temperatura de funcionamiento industrial y puede trabajar en entornos industriales difíciles, como las telecomunicaciones, el procesamiento y la gestión de datos, la aplicación de la automatización industrial y de la fábrica, las aplicaciones al aire libre, los sistemas ferroviarios y de transporte inteligente (ITS), la marina, el petróleo y el gas, la minería, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR SFP+ 10GBASE BiDi 1330nm-TX/1270nm-RX 60km DOM símplex LC/UPC SMF (industrial)
#153863
#153863
192,39 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10G-BX60-I
20 vendidos
6 comentarios
3 preguntas
Tipos de transceptor:
16 en almacén global. Recibe tu pedido el 15 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver compaible con NETGEAR, 10GBASE-BX SFP+ (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 60km, LC símplex, DOM)
Especificaciones
Número de parte
SFP-10G-BX60-I
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3Gbps
Longitud de onda
1330nm-TX/1270nm-RX
Distancia máxima del cable
60km
Conector
LC símplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
1~6dBm
Sensibilidad del receptor
<-20dBm
Presupuesto de energía
21dB
Sobrecarga del receptor
0.5dBm
Consumo de energía
≤1.4W
Relación de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperaturas industriales
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
SFF-8432, SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae, 10GBASE-LR
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Application (1)Power Consumption (1)Product Comparison (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
6
0
0
0
0
G***s
Canada
30 de my. de 2023
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0H***h
United States
27 de abr. de 2023
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box. Thanks for good service and fast handling.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0K***r
United States
19 de abr. de 2023
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente