El transceptor compatible genérico 1/10GBASE-LR SFP+ soporta hasta 20km sobre SMF OS2 a través de un conector dúplex LC. Este transceptor es compatible con IEEE802.3ae, SFF-8432, SFF-8431, 10GFC y FC-PI-4. Con bajo consumo de energía y alta velocidad, este transceptor 10G SFP+ es ideal para centros de datos, Ethernet 10G y canal de fibra, etc.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 1/10GBASE-LR SFP+ 1310nm 20km industrial DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-1/10GLR20-I.](https://resource.fs.com/mall/Generic/800x800/20220606152042_253_153818.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 1/10GBASE-LR SFP+ 1310nm 20km industrial DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-1/10GLR20-I.](https://resource.fs.com/mall/Generic/60x60/20220606152042_253_153818.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 1/10GBASE-LR SFP+ 1310nm 20km industrial DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-1/10GLR20-I.](https://resource.fs.com/mall/Generic/60x60/20220606152043_314_153818.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 1/10GBASE-LR SFP+ 1310nm 20km industrial DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-1/10GLR20-I.](https://resource.fs.com/mall/Generic/60x60/20220606152044_368_153818.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 1/10GBASE-LR SFP+ 1310nm 20km industrial DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-1/10GLR20-I.](https://resource.fs.com/mall/Generic/60x60/20220606152045_950_153818.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 1/10GBASE-LR SFP+ 1310nm 20km industrial DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-1/10GLR20-I.](https://resource.fs.com/mall/Generic/60x60/20220606152047_430_153818.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 1/10GBASE-LR SFP+ 1310nm 20km industrial DOM LC/UPC dúplex SMF
#153818
#153818
38,72 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-1/10GLR20-I
989 vendidos
11 comentarios
6 preguntas
Transceiver Models:
13 en almacén DE. Recibe tu pedido el 17 de jul., 2024
94 en almacén global. Recibe tu pedido el 30 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico compatible genérico 1/10GBASE-LR SFP+ (SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)
Specifications
Número de pieza
SFP-1/10GLR20-I
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3125Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
20km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-2~4dBm
Sensibilidad del receptor
<
-12.6dBm
Presupuesto de energía
12.4dB
Sobrecarga del receptor
1dBm
Consumo de energía
<
1.0W
Relación de extinción
3.5dB
Tamaño del núcleo
9/125µm
Modulación
NRZ
Temperatura de funcionamiento
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
IEEE802.3ae, SFF-8432, SFF-8431, 10GFC, FC-PI-4
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220606/1654500350629dabfeb27873.18633888.jpeg.webp)
Características
Conectividad 10G para centros de datos
Con 1.0W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a pasar rápidamente a la transmisión 10G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230725164206jrnwhg.jpg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizarle una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)Parameter (2)Backward Compatible (1)Conventional vs Dual Rate (1)Dual Rate (1)Power Consumption (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
11
0
0
0
0
A***e
Belgium
13 de my. de 2023
I ordered my goods through your website and one day later they are already delivered. So you delivered the goods from your German warehouse to a Belgian location in one day … and that’s without asking for a faster delivery. That’s amazing these days. You guys know what you’re doing. I'm gonna change de initials of FS into Fast Service.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0M***i
United States
19 de abr. de 2023
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0P***e
United States
08 de abr. de 2023
I wanted to let you know how happy I am with your products!! I’ve successfully set up my new modules, and I’m up and running at the fastest speeds I’ve ever had!
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente