Módulo keystone jack Cat6a RJ45(8P8C) UTP está diseñado para terminar cables de par trenzado 23-26AWG de 4 pares. Cada módulo ha sido probado en fábrica para superar los requisitos de rendimiento estándar de la industria. Los contactos están chapados con 50 micropulgadas de oro para un rendimiento superior. Los conectores están serializados individualmente y son compatibles con las interfaces keystone, como las placas frontales, los paneles de conexión modulares y las cajas de montaje en superficie.
![Acoplador keystone - módulo keystone conector (jack) sin blindaje para Cat6a RJ45 (8P8C), punch down, azul (10 pzas./paquete) Esta imagen trata sobre C6AM-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230810155605cmayg4.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Acoplador keystone - módulo keystone conector (jack) sin blindaje para Cat6a RJ45 (8P8C), punch down, azul (10 pzas./paquete) Esta imagen trata sobre C6AM-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230810155605cmayg4.jpg)
![Acoplador keystone - módulo keystone conector (jack) sin blindaje para Cat6a RJ45 (8P8C), punch down, azul (10 pzas./paquete) Esta imagen trata sobre C6AM-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023081015561519jokh.jpg)
![Acoplador keystone - módulo keystone conector (jack) sin blindaje para Cat6a RJ45 (8P8C), punch down, azul (10 pzas./paquete) Esta imagen trata sobre C6AM-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220630183647cevboo.jpg)
![Acoplador keystone - módulo keystone conector (jack) sin blindaje para Cat6a RJ45 (8P8C), punch down, azul (10 pzas./paquete) Esta imagen trata sobre C6AM-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220630183647fjf0e4.jpg)
![Acoplador keystone - módulo keystone conector (jack) sin blindaje para Cat6a RJ45 (8P8C), punch down, azul (10 pzas./paquete) Esta imagen trata sobre C6AM-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220630183647qpgc5k.jpg)
![Acoplador keystone - módulo keystone conector (jack) sin blindaje para Cat6a RJ45 (8P8C), punch down, azul (10 pzas./paquete) Esta imagen trata sobre C6AM-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230810155557vcg4hr.jpg)
![Acoplador keystone - módulo keystone conector (jack) sin blindaje para Cat6a RJ45 (8P8C), punch down, azul (10 pzas./paquete) Esta imagen trata sobre C6AM-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202206301836472wyjpn.jpg)
Acoplador keystone - módulo keystone conector (jack) sin blindaje para Cat6a RJ45 (8P8C), punch down, azul (10 pzas./paquete)
#152463
#152463
18,15 € (IVA incluido)
FS P/N: C6AM-U
393 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
1 en almacén DE. Recibe tu pedido el 18 de sept., 2024
60 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
60 en tránsito. entrega antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 1 año
Módulo keystone jack Cat6a RJ45(8P8C) UTP de perforación
Especificaciones
Tipo de producto
Cat6a keystone jack
Color
Azul
Conector
RJ45 hembra
Tipo de terminación
Punch down
Tipo de blindaje
Sin blindaje
Velocidad de datos soportada
10GBase-T
Calibre de cable soportado
Cable 23-26AWG
Esquema de cableado
T568A/T568B
Material de la carcasa
Plástico de ingeniería de alta calidad
Dimensiones (HxW)
0.85''x0.64'' (22.25x16.4mm)
Temperatura de funcionamiento
-10°C a 60°C (14°F a 140°F)
Espesor del recubrimiento de contacto
50 micropulgadas
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Application (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
R***e
United States
11 de jun. de 2024
Good construction, sturdy, solid snap in placement.
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0E***s
United States
02 de febr. de 2023
These Jacks work perfectly with the panels and cables I ordered from FS. Already installed some, everything is fine.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente