El transceptor SFP28 compatible con Mellanox admite longitudes de enlace de hasta 10km a través de OS2 SMF a través de un conector LC símplex y es adecuado para aplicaciones de centro de datos, CPRI/eCPRI y Ethernet 10/25G. Esta unidad bidireccional debe usarse con otro transceptor o equipos de red de longitudes de onda complementarias. Cumple con los estándares IEEE 802.3cc, SFP MSA, SFP28 MSA, SFF-8402, SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431 y CEI-28G-VSR. El monitoreo de diagnóstico digital incorporado (DDM) permite el acceso a los parámetros operativos en tiempo real.
El SFP-10/25G-BX-I es para un rango de temperatura de funcionamiento industrial y puede funcionar en entornos industriales hostiles, como telecomunicaciones, procesamiento y gestión de datos, la aplicación de automatización industrial y de fábrica, aplicaciones al aire libre, sistemas de transporte ferroviario e inteligente ( ITS), marítimo, petróleo y gas, minería, etc.
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Mellanox, 10/25GBASE BiDi SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km industrial DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/151884.main.jpeg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Mellanox, 10/25GBASE BiDi SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km industrial DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151884.main.jpeg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Mellanox, 10/25GBASE BiDi SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km industrial DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151884.B.jpeg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Mellanox, 10/25GBASE BiDi SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km industrial DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151884.C.jpeg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Mellanox, 10/25GBASE BiDi SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km industrial DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151884.D.jpeg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Mellanox, 10/25GBASE BiDi SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km industrial DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151884.E.jpeg)
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Mellanox, 10/25GBASE BiDi SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km industrial DOM LC símplex SMF
#151884
#151884
119,79 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10/25G-BX-I
14 vendidos
10 comentarios
6 preguntas
Transceiver Models:
10 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Mellanox 10/25GBASE-BX SFP28 (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
SFP-10/25G-BX-I
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP28
Velocidad máxima de datos
25.78Gbps
Longitud de onda
1270nm-TX/1330nm-RX
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC símplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia de transmisión
-7~2.5dBm
Sensibilidad del receptor
<-12dBm
Presupuesto de energía
5dB
Sobrecarga del receptor
2.5dBm
Consumo de energía
≤1.5 W
Relación de extinción
>3dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX y RX CDR incorporado
Protocolos
IEEE802.3cc, SFF-8402, SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSR
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 10/25G para centros de datos
Caracterizado por su bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a pasar rápidamente a la transmisión de 25G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220628/165638981662ba80b8e845b1.55400417.jpeg.webp)
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizarle una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)Application Environment (1)CDR (1)Compatible Brand (1)Conventional vs BIDI (1)FS Box (1)Matching Cables (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
10
0
0
0
0
P***s
United States
09 de febr. de 2023
Ordering from your company has been amazing so far, getting things quickly in a pinch has saved me twice now!
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0J***n
Algeria
01 de jul. de 2022
How to describe? Fast, reliable, inexpensive, rectangular shape, silver colour, two inches long, made of solid metal.... but enough about me, let's talk about this SFP. It's great.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0M***y
United States
23 de jun. de 2022
Everything is perfect. I am going to place a the same order again now. Thanks.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente