FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre QSFP-100G-4SAC05.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-4SAC05.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-4SAC05.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-4SAC05.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-4SAC05.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-4SAC05.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-4SAC05.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-4SAC05.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-4SAC05.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-4SAC05.

Cable breakout de cobre de conexión directa activo compatible con Juniper, 5m (16ft) 100G QSFP28 a 4x25G SFP28

#150672
#150672

≤1.8W 40mm 28AWG Twinax

193,60 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-100G-4SAC05
7 vendidos
6 comentarios
8 preguntas
9 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable DAC 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 compatible con Juniper Networks (5 metros, activo, QSFP28 a SFP28, 28AWG)

El cable de conexión directa 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 compatible con Juniper Networks funciona sobre cobre activo, lo que permite una mayor distancia de transmisión y un menor grosor. Este cable de conexión es compatible con los estándares SFF-8679, SFF-8472, SFF-8402, SFF-8665, QSFP28 MSA y SFP28 MSA.
Es adecuado para distancias muy cortas y ofrece una solución de conectividad Ethernet muy rentable para la interconexión entre dispositivos que utilizan puertos 100G QSFP28 y puertos 25G SFP28 en centros de datos, computación de alto rendimiento (HPC) y switches/enrutadores/servidores/almacenamiento y a través de bastidores adyacentes.

Nota: FS Box no soporta actualmente el cambio de compatibilidad de H3C y HPE para cables DAC.
Nota: El FS P/N ha cambiado de Q28-4S28AC05 a QSFP-100G-4SAC05, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Especificaciones
Número de parte
QSFP-100G-4SAC05
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28 a SFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Tipo de fibra
Cobre
Tipo de cable
Activo Twinax
Longitud de cable
5m (16ft)
Calibre de cable
28AWG
Radio de curvatura mínimo
40mm
Consumo de energía
≤1.8W
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
QSFP28 MSA, SFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8679, SFF-8472, SFF-8402
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento. 

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Bajo consumo de energía para ahorro de energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 100 Gigabit entre puertos QSFP-100G dentro de racks y entre racks adyacentes.
≤1.8W
Bajo consumo de energía
Cable de cobre
para ahorrar OPEX
40mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Conectividad sin fisuras para tu red

FS ofrece la capacidad de configurar la compatibilidad preestablecida de cualquiera de los conectores del cable DAC en línea con FS BOX para conectar Cisco a Arista, Dell a Juniper y cualquier otra combinación de configuraciones.

Despliegue flexible

Este cable ofrece opciones de despliegue versátiles y adaptables, y soporta una capacidad de 100G. Puede conectarse sin problemas a una amplia gama de dispositivos de la red.

Tipo de cable
Cobre de conexión directa activo
Cobre de conexión directa pasivo
Cobre de conexión directa pasivo
Cable óptico activo
Cable óptico activo
Velocidad de datos
100G a 4x25G
100G a 2x50G
100G a 4x25G
100G a 2x50G
100G a 4x25G
Tipo de conector
QSFP28 a SFP28
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a SFP28
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a SFP28
Consumo de energía
<1.8W
<0.5W
<0.5W
<1.65W
<3.5W
Longitud del cable
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
1-100m (3ft-328ft)
1-50m (3ft-164ft)
Calibre de cable
26-30AWG
26-30AWG
26-30AWG
Radio mínimo de curvatura
33-44.5mm
26-34mm
25-30mm
30mm
7.5mm
Tipo de fibra
Cobre
Cobre
Cobre
Fibra óptica
Fibra óptica
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
OFNP
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (8)Cable Length (1)Connectivity Solutions (1)Coupling Capacitor (1)FEC (1)For Stacking (1)FS Box (1)Juniper EX Series (1)Wire AWG (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.8
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
5
1
0
0
0

A***l

Australia

07 de dic. de 2023
4.0
Working great! No suggestions at this time, shipping was quick and service is great.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

C***s

United Kingdom

04 de oct. de 2023
5.0
I got it very soon. Nice product. This cable is a solid and affordable choice.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

T***r

United States

21 de sept. de 2023
5.0
They have been reliable companions for my networking needs. The secure and stable connection they provide has eliminated any connectivity issues.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente