S2805S-8TF, ofrece una solución compacta y rentable para redes domésticas y de pequeñas empresas. Basado en el hardware de alto rendimiento y la plataforma FSOS, soporta funciones como ACL, DHCP, QoS, IGMP, LACP, etc. Su modo de gestión sencillo y su instalación flexible pueden satisfacer los requisitos de muchos escenarios. Los switches S2805S integran hardware de alto rendimiento con la plataforma FSOS y funciones L2 mejoradas, como VLAN 802.1Q y VLAN basada en puerto, QoS, IGMP Snooping, agregación de enlaces LACP, enrutamiento estático, etc., que pueden satisfacer los requisitos de muchos escenarios en las pymes.
![S2805S-8TF, switch Gigabit Ethernet capa 2 de 8 puertos, 8 RJ45 Gigabit, con 2 enlaces ascendentes SFP de 1Gb, sin ventilador Esta imagen trata sobre S2805S-8TF.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/800x800/20220523170437_110_150493.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![S2805S-8TF, switch Gigabit Ethernet capa 2 de 8 puertos, 8 RJ45 Gigabit, con 2 enlaces ascendentes SFP de 1Gb, sin ventilador Esta imagen trata sobre S2805S-8TF.](https://resource.fs.com/images/20240709112334c5c2wf.jpg)
![S2805S-8TF, switch Gigabit Ethernet capa 2 de 8 puertos, 8 RJ45 Gigabit, con 2 enlaces ascendentes SFP de 1Gb, sin ventilador Esta imagen trata sobre S2805S-8TF.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220523170437_110_150493.jpg)
![S2805S-8TF, switch Gigabit Ethernet capa 2 de 8 puertos, 8 RJ45 Gigabit, con 2 enlaces ascendentes SFP de 1Gb, sin ventilador Esta imagen trata sobre S2805S-8TF.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220523170439_433_150493.jpg)
![S2805S-8TF, switch Gigabit Ethernet capa 2 de 8 puertos, 8 RJ45 Gigabit, con 2 enlaces ascendentes SFP de 1Gb, sin ventilador Esta imagen trata sobre S2805S-8TF.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220523170441_801_150493.jpg)
![S2805S-8TF, switch Gigabit Ethernet capa 2 de 8 puertos, 8 RJ45 Gigabit, con 2 enlaces ascendentes SFP de 1Gb, sin ventilador Esta imagen trata sobre S2805S-8TF.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220523170442_295_150493.jpg)
![S2805S-8TF, switch Gigabit Ethernet capa 2 de 8 puertos, 8 RJ45 Gigabit, con 2 enlaces ascendentes SFP de 1Gb, sin ventilador Esta imagen trata sobre S2805S-8TF.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220523170443_823_150493.jpg)
![S2805S-8TF, switch Gigabit Ethernet capa 2 de 8 puertos, 8 RJ45 Gigabit, con 2 enlaces ascendentes SFP de 1Gb, sin ventilador Esta imagen trata sobre S2805S-8TF.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220804174210wczax8.jpg)
S2805S-8TF, switch Gigabit Ethernet capa 2 de 8 puertos, 8 RJ45 Gigabit, con 2 enlaces ascendentes SFP de 1Gb, sin ventilador
Switch Gigabit Ethernet S2805S-8TF, L2 de 8 puertos, 8x Gigabit RJ45, con 2x enlaces ascendentes SFP de 1Gb, sin ventilador
Características del producto
Soporta el enrutamiento estático
Soporta la agregación dinámica LACP
Soporta VLAN de voz, VLAN estática 4K, VLAN IEEE 802.1Q, VLAN basada en MAC y VLAN basada en protocolo
Soporta ACL L2/L3/L4
Soporta QoS basada en puertos (por sistema), DSCP IPv4
Soporta la detección de vecinos IPv6
Soporta gestión basada en web, Telnet, SSH
Soporta xSTP (rstp, mstp), ERPS
Soporta LLDP (802.1ab)
Soporta ACL de entrada/salida
Soporta SNMP V1/V2/V3, RMON
Soporta SNTP
Soporta control de tormentas broadcast/uncast/multicast
Soporta IEEE 802.1x, Radius,TACACS+
Soporta DHCP snooping/DHCP relay
Soporta la protección de la fuente IP
Soporta la comprobación de ARP
Soporta IGMP snooping (V2, V3)
El diseño compacto es idóneo para un despliegue flexible de la red y le ofrece más opciones para construir la oficina ideal.
Un switch L2 con todas las funciones y una sencilla interfaz gráfica de usuario web que satisface en gran medida las demandas de red de las pymes en crecimiento.
Amplía tu red sin alterar el tranquilo entorno de tu oficina.
R***g
South Africa
B***n
Canada
R***s
United States
The only CON I can think of is the switch doesn't support https, it has http support only. It's not a deal breaker though since I just shut off http and use SSH only.
This is a great quality switch and FS.com shipping was on time as usual.