FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 16FMTPLCSMF.
Esta imagen trata sobre 16FMTPLCSMF.
Esta imagen trata sobre 16FMTPLCSMF.
Esta imagen trata sobre 16FMTPLCSMF.
Esta imagen trata sobre 16FMTPLCSMF.
Esta imagen trata sobre 16FMTPLCSMF.
Esta imagen trata sobre 16FMTPLCSMF.
Esta imagen trata sobre 16FMTPLCSMF.
Esta imagen trata sobre 16FMTPLCSMF.
Esta imagen trata sobre 16FMTPLCSMF.

2m (7ft) Arnés MTP®, MTP®-16 APC (hembra) a 8 LC UPC Dúplex, 16 Fibras, Monomodo (OS2), Plenum (OFNP), 0.75dB Máx, Amarillo

#150167
#150167

800G XDR8 a 100G FR

182,71 € (IVA incluido)
FS P/N: 16FMTPLCSMF
73 vendidos
5 comentarios
3 preguntas
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

MTP®-16 F a LC Arnés, 16F, OS2, OFNP, 0.75dB

Los arneses MTP® permiten migrar sin problemas a velocidades de datos superiores en el centro de datos cuando se utilizan junto con nuestros troncales. Suelen utilizarse para conexiones dentro de un gabinete. El cable MTP®, una alternativa rentable a la lenta terminación en campo, está diseñado para el parcheo de fibra de alta densidad en centros de datos que necesitan ahorrar espacio y reducir los problemas de gestión del cableado.

MTP®-16 está optimizado para la conexión óptica de 800G OSFP XDR8 a 100G QSFP28 FR, 800G QSFP-DD/OSFP DR8 a 100G QSFP28 DR y aplicaciones de centros de datos de alta densidad.

Nota: Los conectores US Conec MTP® cumplen totalmente las normas MPO, por lo que alcanzan niveles de rendimiento superiores a los de los conectores MPO genéricos.

Especificaciones
Conector A
US Conec MTP® APC hembra (sin pin)
Conector B
LC UPC dúplex
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Fibra de vidrio
Corning SMF-28® Ultra
Grado de fibra
G.657.A1 (compatible con G.652.D)
Conector MTP IL
0.75dB máx. (0.35dB típico)
Conector LC IL
≤0.2dB
Conector MTP RL
≥60dB
Conector LC RL
≥50dB
Atenuación en 1310nm
≤0.32dB/km
Atenuación en 1550nm
≤0.18dB/km
Cubierta del cable
Plenum (OFNP)
Cantidad de fibras
16 fibras
Diámetro exterior de la cubierta
3.0mm
Diámetro exterior de breakout
2.0mm
Carga de tracción de instalación
66N
Resistencia a la tracción (a largo/corto plazo)
80/240N
Temperatura de almacenamiento
-40 a +85 °C (-40 a 185 ℉)
Temperatura de funcionamiento
-10 a +70 °C (14 a 158 ℉)
* MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM son socios en el suministro de productos de la serie MTP de alto rendimiento.
.

Programa de prueba de calidad

https://resource.fs.com/mall/Echa+un+vistazo+a+nuestro+programa+de+pruebas+para+obtener+los+cables+de+fibra+%C3%B3ptica+fiables+y+de+alto+rendimiento.%3B+%3B+%3B+mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180628_749.jpg

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Una fabricación superior garantiza una transmisión estable

Los cables MTP® ofrecen un rendimiento mecánico y multifibra de última generación.

Conector US Conec MTP®

Proporciona señales estables y permite un diseño flexible del sistema.

Corning SMF-28® Ultra Fibra

Permite curvas más cerradas del cable para el almacenamiento y enrutamiento de la holgura.

Plenum (OFNP) cubierta exterior

Resistencia al fuego y baja emisión de humos para minimizar los daños.

Cableado de alta densidad para diversos entornos
Minimiza los residuos, optimiza la gestión del cableado y acelera el despliegue para reducir los costes de instalación.
Centros de datos
Redes de área de almacenamiento
Salas de comunicaciones
Ideal para actualizar el cableado estructurado existente a 800G

8800GBASE-XDR8 es compatible con el cableado estructurado existente y sólo requiere cables de conexión MTP®-LC de 16 fibras.

Fibra limpia significa rendimiento
Una cara frontal limpia es el principal requisito para una conexión fiable y de alto rendimiento.

Limpiando conectores MTP®/MPO-16 con el limpiador IBC™ MTP®-16™.

Limpiando conectores LC Dúplex con el limpiador IBC LC².

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Fiber Connectors Cleaning (1)Insertion Loss (1)MTP® MPO Connector (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
5
0
0
0
0

A***n

France

07 de nov. de 2023
5.0
I purchased this product for my recently upgraded 800G connection, and it integrates seamlessly with my existing equipment. I must say, it's impressive!
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0

N***a

United States

07 de nov. de 2023
5.0
I've put the breakout cable into use and it worked perfect like pointed out in your web shop.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

M***m

United States

25 de sept. de 2023
5.0
Yes Received. Very good product, well packed happy with order. FS was the only supplier that could supply my request.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente