FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .

Cable óptico activo (AOC) compatible con Juniper QDD-400G-AOC-100M , 100m (328ft) 400G QSFP-DD

#146425
#146425

≤11W 30mm Fibra óptica PAM4

1.564,53 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-400G-AO100
5 vendidos
2 comentarios
1 pregunta
Prepedido. envío antes de 2 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Juniper QDD-400G-AOC-100M compatible 400G QSFP-DD AOC (100 metros, QSFP-DD a QSFP-DD)

Los cables ópticos activos 400G QSFP-DD están diseñados para su uso en enlaces 400 Gigabit Ethernet sobre fibras multimodo OM4 y contienen ocho transceptores ópticos de fibra multimodo (MMF) por extremo, cada uno operando a velocidades de datos de hasta 53 Gb/s. Este cable óptico activo cumple con IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA y QSFP-DD-CMIS-rev4p0

Este AOC está diseñado con placas de pérdida ultrabaja, anillos cuadrados, cables dobles de 8 pares y La carcasa de hierro amplía la construcción para obtener buenas propiedades mecánicas, flexibilidad y un mayor ancho de banda de transmisión. El cable de fibra delgado permite un enfriamiento máximo del flujo de aire. Permiten un mayor ancho de banda, densidad y configurabilidad del puerto a un bajo costo, y requisitos de energía reducidos en los centros de datos.

Especificaciones
Compatible con Juniper
QDD-400G-AOC-100M
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP-DD a QSFP-DD
Velocidad máxima de datos
400Gbps
Longitud de onda
100m (328ft)
Tipo de cable
OM4
Longitud de onda
850nm
Radio de curvatura mínimo
30mm
Tipo de transmisor
VSCEL
Tipo de receptor
850nm PD
Consumo de energía
≤21W (10.5W+10.5W)
Material de chaqueta
LSZH
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR incorporado
Formato de modulación
PAM4
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA,QSFP-DD-CMIS-rev4p0
Host FEC
KP4 FEC RS(544,514)
Aplicación
8x 50G-PAM4
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Crear una base sólida de 400G en los centros de datos
El AOC 400G QSFP-DD es adecuado para distancias cortas y ofrece una forma flexible de conectar dentro de los bastidores y entre ellos.
Totalmente actualizado a 400G
Interacción masiva de información
Económico y de calidad estable
Bajo consumo para ahorrar energía
El cable AOC adopta una tecnología de bajo consumo, que puede reducir el consumo de energía y ahorrar costes energéticos.
<11W por extremo
Menor consumo de energía
Menor peso
Comparado con DAC
30mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto.
Soporta configuración en tiempo real con FS Box
Este cable de AOC puede realizar los requisitos de compatibilidad en tiempo real, y actualizar el firmware (número de pieza, número de serie, etc.) con FS Box, por lo que es compatible con los interruptores de actualización.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (1)Parameter (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
2
0
0
0
0

D***y

Martinique

11 de jun. de 2023
5.0
The cables and optics worked great and really saved our network!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

L***s

France

05 de jun. de 2023
5.0
I’m a big fan of FS. I have many cables of FS in our data center. Their cables have good quality and are shipped really fast. As usual, this cable works perfectly with our switches. There is no reason to say no to this brand. I’ll continue to use this brand whenever I need.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente