El módulo transceptor óptico QSFP28 compatible con Juniper está diseñado para su uso en Ethernet 100GBASE a una distancia de hasta 2km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm a través de un conector MTP/MPO-12. Este transceptor cumple con el estándar IEEE 802.3bm 100G-PSM4 MSA. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por el estándar QSFP28 MSA, para permitir el acceso a parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar y reemplazar en caliente es adecuado para diversas aplicaciones, como centros de datos, redes de computación de alto rendimiento y aplicaciones en capas core y de distribución empresariales.
Nota: El número de parte de FS ha cambiado de QSFP28-PSM4-100G a QSFP-PLR4L-100G, pero el producto es el mismo. Solo ha cambiado el número de parte de FS.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper 100GBASE-PLR4L QSFP28 1310nm 2km OS2 DOM MTP/MPO-12 paralelo SMF, 4x 25G-LR Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240604181851fou6fk.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper 100GBASE-PLR4L QSFP28 1310nm 2km OS2 DOM MTP/MPO-12 paralelo SMF, 4x 25G-LR Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240604181851fou6fk.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper 100GBASE-PLR4L QSFP28 1310nm 2km OS2 DOM MTP/MPO-12 paralelo SMF, 4x 25G-LR Esta imagen trata sobre 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240604181851mgfnnb.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper 100GBASE-PLR4L QSFP28 1310nm 2km OS2 DOM MTP/MPO-12 paralelo SMF, 4x 25G-LR Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240604181851wo9gcq.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper 100GBASE-PLR4L QSFP28 1310nm 2km OS2 DOM MTP/MPO-12 paralelo SMF, 4x 25G-LR Esta imagen trata sobre 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406041818516ktqzj.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper 100GBASE-PLR4L QSFP28 1310nm 2km OS2 DOM MTP/MPO-12 paralelo SMF, 4x 25G-LR Esta imagen trata sobre 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406041818516l12a8.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper 100GBASE-PLR4L QSFP28 1310nm 2km OS2 DOM MTP/MPO-12 paralelo SMF, 4x 25G-LR
#144192
#144192
470,69 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-PLR4L-100G
76 vendidos
8 comentarios
7 preguntas
Transceiver Types:
91 en almacén DE. Recibe tu pedido el 08 de jul., 2024
6 en almacén global. Recibe tu pedido el 19 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico QSFP28 100GBASE-PSM4 compatible con Juniper (SMF, 1310nm, 2km, conector MTP/MPO, DOM)
Especificaciones
Part Number
QSFP28-PSM4-100G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
2km
Connector
MTP/MPO-12
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
-9.4~2dBm
Receiver Sensitivity
<-12.66dBm
Powerbudget
3.2dB
Receiver Overload
2dBm
Power Consumption
≤3.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Supported
Protocols
QSFP28 MSA Compliant, SFF-8636
Warranty
5 Years
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221109154803kitlaa.jpg)
Características
Bajo consumo de energía para ahorro de energía
El chip Macom incorporado permite una transmisión estable de 100G y un bajo consumo de energía, ahorrando energía y reduciendo la disipación de calor.
Chip Macom
Transmisión estable
≤3.5W
Bajo consumo de energía
100Gbps
Alto ancho de banda
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del conmutador de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas integrales aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtenga una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia máxima del cable | 2km (com host FEC) | 2km (com host FEC) | 2km | 2km (com host FEC) |
Tipo de cable | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 |
Tipo de transmisor | DFB | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | EML |
Chip | Macom Chip | Macom Chip | Macom Chip | Broadcom Chip |
Rango de temperatura | 0 a 70°C | 0 a 70°C | -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G breakout |
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (7)Compatibility (2)4x25G Breakout (1)FEC (1)Matching Cables (1)Parameter (1)Transmission Distance (1)Warranty (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
8
0
0
0
0
E***e
United States
24 de my. de 2023
I appreciate that when we order from fs.com they arrive promptly and well packaged.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0F***y
United States
20 de abr. de 2023
Very quick shipping and got what i ordered.
Compra verificada
Útil 6
Comentario 0C***o
Australia
14 de abr. de 2023
I’m please to say that everyone is quite happy with the quality of the products, the pricing and the speed of delivery.
Compra verificada
Útil 7
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente