El transceptor SFP28 compatible con Dell proporciona hasta 20km de rendimiento de 25 GBase-BX a través de fibra monomodo (SMF) con longitudes de onda de 1270 nm-TX/1330 nm-RX a través de conectores LC símplex. Esta unidad bidireccional debe usarse con otro transceptor o equipo de red de longitudes de onda complementarias. Brinda opciones de conectividad Ethernet 25GBASE para Ethernet 25G, telecomunicaciones, centro de datos y Red Fronthaul 5G. Cumple totalmente con los estándares SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, MSA y eCPRI.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell, 25GBASE SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 20km industrial DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX20-I.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/140493.1637296755388.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell, 25GBASE SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 20km industrial DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX20-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140493.1637296755388.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell, 25GBASE SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 20km industrial DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX20-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140493.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell, 25GBASE SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 20km industrial DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX20-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140493.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell, 25GBASE SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 20km industrial DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX20-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140493.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell, 25GBASE SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 20km industrial DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX20-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140493.E.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell, 25GBASE SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 20km industrial DOM LC símplex SMF
#140493
#140493
156,09 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP28-25G-BX20-I
0 vendido
6 comentarios
6 preguntas
Transceiver Models:
22 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico 25GBASE SFP28 compatible con Dell para centro de datos y red inalámbrica 5G (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 20km, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
SFP-25G-BX20-I
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP28
Velocidad máxima de datos
25.78Gbps
Longitud de onda
1270nm-TX/1330nm-RX
Distancia máxima del cable
20km
Conector
LC símplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB BiDi
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
0~6dBm
Sensibilidad del receptor
< -14dBm
Presupuesto de energía
9dB
Sobrecarga del receptor
2.5dB
Consumo de energía
≤1.2W
Relación de extinción
3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperaturas industriales
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
CDR
TX, RX y CDR incorporado
Función FEC
No soportado
Protocolos
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSRP
Garantía
5 años
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 25G para centro de datos
Presentado con baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 25G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211111/1636624558618ce8ae6f85d5.64354971.jpeg.webp)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)CDR (1)Cisco Series (1)FS Box (1)Matching Cables (1)Matching Product (1)Product Recommendation (1)QLogic Cards (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
6
0
0
0
0
R***h
United States
19 de jul. de 2022
Thank you for following up. We have received modules. Your website and service is excellent. Thanks.
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0L***n
United States
17 de jun. de 2022
The modules are working fantastic, as expected.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0E***g
Germany
23 de my. de 2022
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente