FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre QSFP28-100G-BX20.
Esta imagen trata sobre QSFP28-100G-BX20.
Esta imagen trata sobre QSFP28-100G-BX20.
Esta imagen trata sobre QSFP28-100G-BX20.
Esta imagen trata sobre QSFP28-100G-BX20.
Esta imagen trata sobre QSFP28-100G-BX20.
Esta imagen trata sobre QSFP28-100G-BX20.
Esta imagen trata sobre QSFP28-100G-BX20.
Esta imagen trata sobre QSFP28-100G-BX20.
Esta imagen trata sobre QSFP28-100G-BX20.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW, 100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20km DOM LC símplex SMF temperatura extendida

#140097
#140097

Semtech Sumitomo LWDM DFB BOX ≤5W LC símplex SMF

2.780,58 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP28-100G-BX20
36 vendidos
2 comentarios
5 preguntas
16 en almacén global. Recibe tu pedido el 19 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor compatible con HW 100GBASE-BX20 QSFP28 para Ethernet y centros de datos (SMF, 1280nm-TX/1310nm-RX, 20km, LC, temperatura extendida, DOM)

El transceptor QSFP28 compatible con HW proporciona un rendimiento de 100 GBase-BX de hasta 20km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1280nmTx/1310nmRx a través de un conector LC. Esta unidad bidireccional debe utilizarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal y como especifica el MSA QSFP28, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como Ethernet 100G, centros de datos y redes de área de almacenamiento.

Especificaciones
Part Number
QSFP28-100G-BX20
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.1Gbps
Wavelength
1280nm-TX/1310nm-RX
Max Cable Distance
20km
Connector
LC Simplex
Cable Type
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
-20 to 85°C
TX Power
-4.3~4.5dBm
Receiver Sensitivity
< -14.5dBm
Powerbudget
13dB
Receiver Overload
4.5dBm
Power Consumption
≤5W
Extinction Ratio
>4dB
Bit Error Ratio (BER)
5E-5
Host FEC
Supported
Protocols
QSFP28 MSA
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supported
Application
100G Ethernet, Data Center, Storage Area Networks
Warranty
5 Years

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Longitud de onda central
1280nm/1310nm
1310nm
1310nm
Conector
Simplex LC
LC dúplex
LC dúplex
Distancia máxima del cable
20km
20km (com host FEC)
20km
Tipo de cable
SMF
SMF
SMF
Modulación
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo de transmisor
DFB
4x LAN WDM DML TOSA
EML
Rango de temperatura
-20 a 85°C (EXT)
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
Aplicación
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
102GBASE Ethernet
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)BIDI Transceivers (1)Conventional vs BIDI (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
2
0
0
0
0

G***h

United States

15 de nov. de 2023
5.0
Fiber optic module quality is particularly good, easy to install, affects network speed is very fast not lagging very smoothly, satisfied!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

M***e

United States

08 de abr. de 2023
5.0
This QSFP works as advertised; It was shown as a supported QSFP on my Cisco switch.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente