Los OTDRs de la serie OptiFiber Pro de Fluke Networks están diseñados para hacer que todos los usuarios de cualquier nivel sean más eficientes, ya sea en el trabajo con aplicaciones de centros de datos, entre otros. Los usuarios noveles pueden configurar y tomar trazas en muy poco tiempo mediante la función de OTDR automático, que analiza la fibra que se está comprobando y luego elige la configuración adecuada. Los OTDRs pueden ayudar a los usuarios a identificar las fallas en los enlaces. Es una herramienta esencial para los ingenieros.
![OTDR Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-S con conector SC/UPC de 2,5mm Esta imagen trata sobre OFP2-100-S.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/fs21wcpq7e3320210427160831.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![OTDR Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-S con conector SC/UPC de 2,5mm Esta imagen trata sobre OFP2-100-S.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21nk7x6f0720210427160830.jpg)
![OTDR Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-S con conector SC/UPC de 2,5mm Esta imagen trata sobre OFP2-100-S.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21m37udj3x20210427160831.jpg)
![OTDR Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-S con conector SC/UPC de 2,5mm Esta imagen trata sobre OFP2-100-S.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21gpy6oiyu20210427160831.jpg)
![OTDR Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-S con conector SC/UPC de 2,5mm Esta imagen trata sobre OFP2-100-S.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21ear7wz9f20210427160831.jpg)
![OTDR Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-S con conector SC/UPC de 2,5mm Esta imagen trata sobre OFP2-100-S.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21kxqsggi520210427160831.jpg)
OTDR Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-S con conector SC/UPC de 2,5mm
#128399
#128399
16.082,11 € (IVA incluido)
FS P/N: OFP2-100-S
0 vendido
0 comentario
1 pregunta
Prepedido. envío antes de 24 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-S OTDR
Especificaciones
Modelo
OFP2-100-S
Rango dinámico
1310nm (32dB), 1550nm (30dB)
Longitud de onda
1310nm +/- 25nm, 1550nm +/- 30nm
Rango de comprobación
130km
Tipos de fibra compatibles
Monomodo
Zonamuerta de atenuación
1310nm (3.6m), 1550nm (3.7m)
Zonamuerta de eventos
1310nm (0.6m), 1550nm (0.6m)
Intervalo demedida de distancia
1310nm (80km), 1550nm (130km)
Reflectance range
1310nm (-14dB a -65dB), 1550nm (-14dB a -65dB)
Potencia de salida de VFL
316µW ≤ energíamáxima ≤ 1.0mW
Duración de la pila
8 horas
Temperatura de funcionamiento
-10ºC a 45ºC (14°F a 113°F)
Temperatura de almacenamiento
-10ºC a +60ºC (14°F a 140°F)
Almacenamiento de datos
1000 registros
Dimensiones
2.625'' x 5.25'' x 11'' (6.67 x 13.33 x 27.94 cm)
Peso
1.28kg (unidad principal conmódulo y pila)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Fluke Networks-pruebas de cables en las que confías, pruebas de red que necesitas
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20210702/162521283460dec7a22146d6.56430993.jpeg.webp)
OTDR Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-S
Soporta múltiples longitudes de onda
Soluciona problemas y documenta la fibra más rápidamente
OTDR avanzado OptiFiber® Pro OFP2-100-S
Ahorra tiempo y alta eficiencia
La traza de dos segundos por longitud de onda y la tecnología OTDR SmartLoop™ pueden ayudar a los ingenieros a completar las tareas de forma más eficiente.
Diseñado para pruebas de fibra profesionales
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (1)Connectors (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente