Es posible crear una red de área local flexible y de bajo coste utilizando cables Ethernet preinstalados en distancias cortas.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Cisco SFP-GE-T-I, 1000BASE-T SFP de cobre RJ-45 100m Industrial
#39297
#39297
35,09 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-GB-GE-T
13K vendidos
160 comentarios
7 preguntas
Transceiver Models:
870 en almacén DE. Recibe tu pedido el 08 de jul., 2024
190 en almacén global. Recibe tu pedido el 17 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Prueba gratuita del producto
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Cisco SFP-GE-T-I, 1000BASE-T SFP (de cobre, 100m, Industrial, RJ-45)
Specifications
Cisco compatible
SFP-GE-T-I
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Tipo de fibra
Cat 6/Cat 6a
Distancia máxima del cable
100m
Conector
RJ-45
Rx LOS
NO
DOM soportado
No
Temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
MSA compatible, IEEE STD 802.3 y 802.3ab
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conectividad 1G para centros de datos
Con un bajo consumo de energía, los transceptores SFP ofrecen una solución rentable para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Implantación flexible de redes de área local
Conectividad sin fisuras para tu red
Reconfiguración del transceptor para que funcione con distintas marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costes de stock.
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
132
24
4
0
0
T***r
United States
11 de agto. de 2023
Worked perfectly. Thanks!!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0V***h
United States
08 de abr. de 2022
I purchased 4 of these customized for Transition Networks and in industrial temp spec for use in a Transition Networks SISGM1040-284-LRT. They seemed great in my limited lab testing before shipping to a customer; all worked as expected.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0R***h
United Kingdom
04 de sept. de 2021
So good bought some more
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente