FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 123954.
Esta imagen trata sobre 123954.
Esta imagen trata sobre 123954-3.
Esta imagen trata sobre 123954-4.
Esta imagen trata sobre 123954.
Esta imagen trata sobre 123954.
Esta imagen trata sobre 123954.
Esta imagen trata sobre 123954-3.
Esta imagen trata sobre 123954-4.
Esta imagen trata sobre 123954.

Bobina de cable de red Ethernet Cat5e, certificado UL, cable de cobre desnudo puro trenzado 24AWG, 350MHz, sin blindaje (UTP), PVC CM (negro), 1000ft (305m)

#123954
#123954

Cobre desnudo trenzado PVC 1G Interior

252,89 € (IVA incluido)
FS P/N: C5EUTPPVC
55 vendidos
3 comentarios
8 preguntas
2 en almacén DE. Recibe tu pedido el 18 de sept., 2024
30 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Bobina de cable de red Ethernet Cat5e, 1000ft (305m), certificado por UL, 24AWG, 350MHz, sin blindaje (UTP), PVC CM, negro

El cable Cat5e es un cable de red de "par trenzado" utilizado para aplicaciones Ethernet 1000BASE-T a una velocidad de hasta 350MHz de ancho de banda. Este cable es preferible para instalaciones de redes más avanzadas donde se requiere un ancho de banda superior al normal.

Especificaciones
Tipo de cable
Categoría 5e
Tipo de blindaje
U/UTP
Cubierta del cable
PVC CM
Longitud del cable
1000ft (305m)
Ancho de banda de referencia
350 MHz
Soporte de velocidad de datos
10/100/1000Base-T
Calibre del cable
24AWG
Color del cable
Negro
Tipo de conductor
Cobre desnudo puro trenzado
Estándar
ISO/IEC 11801, NSI/TIA-568.2-D
Número de conductores
4 pares
Tipo de montaje
Carrete
Diámetro del conductor (mm)
0,600 ± 0,005
Diámetro exterior del cable (mm)
5,3 ± 0,4
Tensión máxima de instalación (N)
70
Radio de curvatura (mm)
22,8
Temperatura de funcionamiento
-20 a 75 °C (-4 a 167 °F)
Temperatura de instalación
-10 a 50 °C (-14 a 122 °F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Perfecto para tus proyectos de instalación de red de campo
Los cables están disponibles en una variedad de colores y se pueden cortar a la longitud para tus proyectos de instalación de red personalizados. La caja dispensadora resistente y de fácil extracción hace que la instalación sea más rápida.

Diseño de apertura amplia y polea flexible para reducir la tensión de tracción

Marcado cada 1m (3.28ft) en el cable, adaptado libremente para satisfacer tus necesidades

Clasificación CM (en pared) para uso en pared para edificios de clase comercial

Hasta 350MHz y garantiza compatibilidad con Ethernet 10/100/1000-T

Este cable alcanza velocidades de hasta 350MHz y cumple con el estándar PoE+, ampliamente compatible con Ethernet 10/100/1000-T, lo que permite una transmisión de datos más fiable.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (8)Application (3)Certification (1)Fluke Test Report (1)Length Mark (1)Pure Copper (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
3
0
0
0
0

D***p

United States

03 de agto. de 2023
5.0
This is a great quality product and excellent value for the money. My situation does not need CAT6 or higher Cat5e is more than adequate for my current and future needs, so this fits the bill.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

W***l

United States

28 de jun. de 2023
5.0
The cables are solid copper, I never use cca. Cable is easy to work with and terminate. Love this stuff.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

K***r

Monaco

06 de abr. de 2023
5.0
FS.COM takes all the details into consideration. The openings on both sides of the box make it easy to move up and put down.
My new project is on the mountain. It's no trouble at all to carry the box and walk up.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente