El cable Cat5e es un cable de red de "par trenzado" utilizado para aplicaciones Ethernet 1000BASE-T a una velocidad de hasta 350MHz de ancho de banda. Este cable es preferible para instalaciones de redes más avanzadas donde se requiere un ancho de banda superior al normal.
![Bobina de cable de red Ethernet Cat5e, certificado UL, cable de cobre desnudo puro sólido 24AWG, 350MHz, sin blindaje (UTP), PVC CMP (gris), 1000ft (305m) Esta imagen trata sobre 123943.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/123943.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Bobina de cable de red Ethernet Cat5e, certificado UL, cable de cobre desnudo puro sólido 24AWG, 350MHz, sin blindaje (UTP), PVC CMP (gris), 1000ft (305m) Esta imagen trata sobre 123943.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/123943.main.jpg)
![Bobina de cable de red Ethernet Cat5e, certificado UL, cable de cobre desnudo puro sólido 24AWG, 350MHz, sin blindaje (UTP), PVC CMP (gris), 1000ft (305m) Esta imagen trata sobre 123943.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/123943.B.jpg)
![Bobina de cable de red Ethernet Cat5e, certificado UL, cable de cobre desnudo puro sólido 24AWG, 350MHz, sin blindaje (UTP), PVC CMP (gris), 1000ft (305m) Esta imagen trata sobre 123943-3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231207120357b4hz5e.jpg)
![Bobina de cable de red Ethernet Cat5e, certificado UL, cable de cobre desnudo puro sólido 24AWG, 350MHz, sin blindaje (UTP), PVC CMP (gris), 1000ft (305m) Esta imagen trata sobre 123943-4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231207120357az409a.jpg)
![Bobina de cable de red Ethernet Cat5e, certificado UL, cable de cobre desnudo puro sólido 24AWG, 350MHz, sin blindaje (UTP), PVC CMP (gris), 1000ft (305m) Esta imagen trata sobre 123943.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/123943.C.jpg)
Bobina de cable de red Ethernet Cat5e, certificado UL, cable de cobre desnudo puro sólido 24AWG, 350MHz, sin blindaje (UTP), PVC CMP (gris), 1000ft (305m)
Bobina de cable de red Ethernet Cat5e, 1000ft (305m), certificado por UL, 24AWG, 350MHz, sin blindaje (UTP), PVC CMP, gris
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
La clasificación de la cubierta del cable Ethernet consiste en los diversos tipos y materiales del revestimiento. Es importante conocer las diferencias entre los cables CM, CMR y CMP porque cada tipo se utiliza en entornos diferentes.
Los dos estándares, T568A y T568B, están permitidos según las normas de cableado ANSI/TIA-568-C. La única diferencia entre T568A y T568B es que los pares naranja y verde están alternados.
Disfruta de la máxima flexibilidad para cumplir con los requisitos específicos del sistema. Opción ideal para múltiples aplicaciones de red.
H***n
United States
F***e
United States
T***r
Singapore