FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100G-I.
00:40
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100G-I.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100G-I.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100G-I.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100G-I.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100G-I.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100G-I.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100G-I.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100G-I.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100G-I.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100G-I.
Esta imagen trata sobre QSFP-SR4-100G-I.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW QSFP-100G-SR4-I, 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF (industrial)

#117093
#117093

Macom Broadcom VCSEL ≤2W 4x 25G-SR MTP-12 MMF Industrial

337,59 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-SR4-100G-I
11 vendidos
13 comentarios
5 preguntas
20 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor/transceiver 100GBASE-SR4 QSFP28 compatible con HW QSFP-100G-SR4-I ( Industrial, MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO,DOM)

El módulo transceptor óptico QSFP28 compatible con HW QSFP-100G-SR4-I está diseñado para el uso en 100GBASE Ethernet del rendimiento de hasta 100m sobre fibra multimodo OM4 (MMF) utilizando una longitud de onda de 850nm a través de un conector MTP/MPO-12. Este transceptor cumple la norma IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 y CAUI-4. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal y como especifica el MSA QSFP28, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, núcleo empresarial, capa de distribución y aplicaciones de telecomunicaciones.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP28-ISR4-100G a QSFP-SR4-100G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Specifications
HW compatible
QSFP-100G-SR4-I
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
70m@OM3/100m@OM4
Conector
MTP/MPO-12 macho
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL 850nm
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-8.4~2.4dBm
Potencia RX
-10.3~ 2.4dBm
Presupuesto de energía
1.9dB
Relación de extinción
>3dB
Consumo de energía típico
≤2W
Modulación
4x 25G NRZ
DDM/DOM
Soportado
Temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Tamaño del núcleo
50μm/125μm
Tecnología de embalaje
COB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX y RX CDR integrado
FEC integrado
No
Protocolos
IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, RoHS, CPRI, eCPRI
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Conectividad sin fisuras para tu red
Reconfigurando el transceptor a trabajar con diferentes marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costes de stock.
Longitud de onda central
850nm
850nm
850nm
850nm
Conector
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas)
LC dúplex
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas)
Distancia del cable (máx.)
70m@OM3
100m@OM4
70m@OM3
100m@OM4
75m@OM3
100m@OM4
150m@OM5
100m@OM4
Tipo de cable
MMF
MMF
MMF
MMF
Modulación
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo de transmisor
VCSEL
VCSEL
VCSEL
VCSEL
Chip
Macom Chip
Macom Chip
II-VI Finisar Chip
Macom Chip
Temperatura
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
Aplicación
Centro de datos
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G Breakout
Centro de datos
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G Breakout
200G a 2x100G Breakout
Centro de datos
100GBASE Ethernet
10G Upgrade Solution
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Matching Cables (3)Interoperate with SR10 (1)Power Budget (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
13
0
0
0
0

M***o

Denmark

02 de mzo. de 2023
5.0
Thanks for the concern, and your always quick and polite responses to orders and questions. I really love your products, quality, prices, and delivery. And especially the perfect guide for ordering exactly what you need.
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0

M***l

United States

02 de febr. de 2023
5.0
You're absolutely amazing. Thank you so much for the fantastic service!
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0

D***s

New Zealand

02 de nov. de 2022
5.0
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I’m using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente