El transceptor SFP+ compatible con Extreme admite longitudes de enlace de hasta 80 km a través de fibra monomodo (SMF) mediante un conector dúplex LC. Este transceptor cumple los estándares SFF-8431 y SFF-8432 MSA. Las funciones de diagnóstico digital son accesibles a través de una interfaz serie de 2 hilos como se especifica en SFF-8472, lo que permite el acceso en tiempo real a los parámetros de funcionamiento. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es idóneo para su despliegue en equipos de redes DWDM en redes de acceso y núcleo metropolitanas.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme Networks, C52 DWDM-SFP10G-35.82-I 10G DWDM SFP+ 100GHz 1535.82nm 80km industrial DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202303111101503wvr87.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme Networks, C52 DWDM-SFP10G-35.82-I 10G DWDM SFP+ 100GHz 1535.82nm 80km industrial DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303111101503wvr87.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme Networks, C52 DWDM-SFP10G-35.82-I 10G DWDM SFP+ 100GHz 1535.82nm 80km industrial DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230311110150rzer51.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme Networks, C52 DWDM-SFP10G-35.82-I 10G DWDM SFP+ 100GHz 1535.82nm 80km industrial DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230313175424alio1d.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme Networks, C52 DWDM-SFP10G-35.82-I 10G DWDM SFP+ 100GHz 1535.82nm 80km industrial DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230313175424bdx8i2.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme Networks, C52 DWDM-SFP10G-35.82-I 10G DWDM SFP+ 100GHz 1535.82nm 80km industrial DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303131754245ta30g.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme Networks, C52 DWDM-SFP10G-35.82-I 10G DWDM SFP+ 100GHz 1535.82nm 80km industrial DOM LC dúplex SMF
#113776
#113776
434,39 € (IVA incluido)
FS P/N: DWDM-SFP10G-80-I
13 vendidos
26 comentarios
9 preguntas
Longitud de onda:
Prepedido. envío antes de 7 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor 10G DWDM SFP+ 100GHz compatible con Extreme Networks DWDM-SFP10G-35.82-I (SMF, 1535.82nm, 80km, LC, industrial, DOM)
Especificaciones
Extreme Networks compatible
DWDM-SFP10G-35.82-I
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
11.3Gbps
Longitud de onda
1535.82nm
Distancia máxima de cable
80km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML DWDM
Tipo de cable
SMF
Función DOM
Sí
Potencia de transmisión (TX)
0-5dBm
Sensibilidad de receptor
<-23dBm
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
SFP+ MSA, RoHS, CPRI, eCPRI, SFF-8431, SFF- 8472
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220606/1654482618629d66baeec7c5.16251354.jpeg.webp)
Características
Conectividad 10G para centros de datos
Con 2W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a pasar rápidamente a la transmisión 10G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202311111036080tn3hp.jpg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizarle una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (9)Wavelength (3)CWDM vs DWDM (2)Connector Cleaning (1)DWDM over CWDM (1)Tunable (1)Wavelength Conversion (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
26
0
0
0
0
S***n
United States
26 de jun. de 2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0S***n
United States
26 de jun. de 2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0S***n
United States
26 de jun. de 2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente