El transceptor óptico SFP+ compatible con Intel E10GSFPSRX-I admite longitudes de enlace de hasta 400m sobre OM4 MMF (300m sobre OM3 MMF) a través de un conector dúplex LC. Este transceptor óptico es compatible con los estándares SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. La monitorización de los diagnósticos digitales está disponible a través de una interfaz serie de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con un rango de temperatura de funcionamiento de -40°C a 85°C, este transceptor óptico industrial puede funcionar en entornos industriales difíciles, como las telecomunicaciones, el procesamiento y la gestión de datos, la aplicación de la automatización industrial y de fábricas, las aplicaciones exteriores, los sistemas ferroviarios y de transporte inteligente (ITS), la marina, el petróleo y el gas, la minería, etc.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Intel E10GSFPSRX-I SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m dúplex LC/UPC MMF DOM (Industrial) Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202307191748090oyrvd.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Intel E10GSFPSRX-I SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m dúplex LC/UPC MMF DOM (Industrial) Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307191748090oyrvd.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Intel E10GSFPSRX-I SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m dúplex LC/UPC MMF DOM (Industrial) Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719174809nhb1r8.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Intel E10GSFPSRX-I SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m dúplex LC/UPC MMF DOM (Industrial) Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719174809v2d25q.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Intel E10GSFPSRX-I SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m dúplex LC/UPC MMF DOM (Industrial) Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307191748097y2tge.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Intel E10GSFPSRX-I SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m dúplex LC/UPC MMF DOM (Industrial) Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719174809am2t6g.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Intel E10GSFPSRX-I SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m dúplex LC/UPC MMF DOM (Industrial)
#111942
#111942
27,83 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10GSR-85-I
4.2K vendidos
17 comentarios
10 preguntas
Transceiver Models:
2187 en almacén DE. Recibe tu pedido el 11 de jul., 2024
656 en almacén global. Recibe tu pedido el 23 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Intel E10GSFPSRX-I, 10GBASE-SR SFP+ (MMF, 850nm, 300m, LC, industrial, DOM)
Especificaciones
Compatible con Intel
E10GSFPSRX-I
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3125Gbps
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
300m
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-8~1dBm
Sensibilidad del receptor
< -11.1dBm
Presupuesto de energía
3.1dB
Sobrecarga del receptor
0.5dBm
Consumo típico de energía
≤0.5W
Relación de Extinción
3dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA , FC-PI-4, 10G FC, CPRI, OBSAI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220415/165001533662593c68eb5ce6.26219814.png.webp)
Características
Conectividad 10G para centros de datos
Con 0.5W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarle a pasar rápidamente a la transmisión 10G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626144118v8hjmg.jpg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizarle una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Velocidad de datos (máx.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Longitud de onda | 850nm | — | — | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Distancia del cable (máx.) | 300m@OM3 400m@OM4 | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km |
Tipo de cable | MMF | Cat6A/Cat7 o mejor | Cat6A/Cat7 o mejor | MMF | MMF/SMF | SMF |
Potencia TX | -7.3~-1dBm -6~ -1dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~-0.5dBm |
Sensibilidad del receptor | <-11.1dBm | — | — | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm |
Consumo de energía | <1W <0.5W | <2.9W <2.5W | <2.5W | <1W | <1W | <1W |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (10)Matching Cables (2)Class 1 Laser (1)Connector Cleaning (1)Intel 500 Series (1)Intel Series (1)Intel X520 (1)Product Recommendation (1)Radiator (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
17
0
0
0
0
C***y
United States
18 de en. de 2024
We have deployed SFP-10GSR-85-I transceivers in our campus network, and they have proven to be a cost-effective solution. The modules offer reliable connectivity for our multi-mode fiber links up to 300 meters. It's a great choice for building efficient and high-performance networks.
Compra verificada
Útil 10
Comentario 0K***h
United States
15 de en. de 2024
My AM told me that the FS 10G industrial-grade transceiver has been tested at three temperatures and has excellent performance. I deployed it in a harsh environment of -20℃, and the transceiver still runs well without any faults. A pleasant shopping experience!
Compra verificada
Útil 10
Comentario 0D***t
Netherlands
23 de sept. de 2023
I haven't had the chance to test the dell ones yet,but they appeared to have a connection when i plugged it in so it's all looking good thanks! Think your services are already spot on, now i know it picks upand auto recommends the right tranceiver on customized it also seems like a good feature.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente