El Cable DAC 400G QSFP-DD permite principalmente enlaces 400G de alto ancho de banda y apoya la velocidad Ethernet de 400G Ethernet. Proporciona una solución de conexión directa de cobre QSFP-DD a QSFP-DD. Son adecuados para enlaces muy cortos y ofrecen una forma rentable de establecer un enlace de Enlace 400 Gigabit entre puertos QSFP-400G de switches/routers dentro de racks y entre racks adyacentes.
![Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Arista CAB-D-D-400G-1.5, 400G QSFP-DD 1.5m (5ft) Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230824181009v2e5f3.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Arista CAB-D-D-400G-1.5, 400G QSFP-DD 1.5m (5ft) Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230824181009v2e5f3.jpg)
![Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Arista CAB-D-D-400G-1.5, 400G QSFP-DD 1.5m (5ft) Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308241810060vuwpu.jpg)
![Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Arista CAB-D-D-400G-1.5, 400G QSFP-DD 1.5m (5ft) Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230824181011hyve8w.jpg)
![Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Arista CAB-D-D-400G-1.5, 400G QSFP-DD 1.5m (5ft) Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230824181014yax8ql.jpg)
![Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Arista CAB-D-D-400G-1.5, 400G QSFP-DD 1.5m (5ft) Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230824181016h2h8mf.jpg)
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Arista CAB-D-D-400G-1.5, 400G QSFP-DD 1.5m (5ft)
#110539
#110539
143,99 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-400G-PC015
50 vendidos
6 comentarios
11 preguntas
Longitud:
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable DAC compatible con Arista Networks CAB-D-D-400G-1.5, 400G QSFP-DD (1.5 metros, pasivo, QSFP-DD a QSFP-DD, 30AWG)
Especificaciones
Compatible con Arista
CAB-D-D-400G-1.5M
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP-DD a QSFP-DD
Velocidad máxima de datos
400Gbps
Radio de curvatura mínimo
33.5mm
AWG del cableado
30AWG
Longitud de onda
1.5m (5ft)
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Tipo de cable
Twinax pasivo
MTBF
≈50 millones de horas
Consumo de energía
<0.1W
Fuente de alimentación
3.3V
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
400G Ethernet
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Bajo consumo para ahorrar energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 400 Gigabits entre puertos QSFP-DD-400G dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
≤0.1W
Menor consumo de energía
Cable de cobre
para ahorrar OPEX
33.5mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307211527514r6suh.jpg)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (11)Cable Length (2)Matching Product (2)Application (1)Customized cables (1)DAC Cable (1)FEC (1)Interoperate with SR10 (1)Matching Cables (1)Wire AWG (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
6
0
0
0
0
C***k
United States
21 de nov. de 2023
I recently purchased an active optical cable for my gaming setup, and I'm thrilled with the results. The performance is top-notch, with lightning-fast data transfer speeds and no lag or latency issues.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0S***n
United States
16 de nov. de 2023
DAC cables have low latency, which means that data can be transmitted quickly without delay. This is especially important for applications that require real-time data processing.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0G***o
United States
21 de dic. de 2021
good,things
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente