FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von QDD-XDR4-400G.
00:58
 Dieses Bild handelt von QDD-XDR4-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-XDR4-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-XDR4-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-XDR4-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-XDR4-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-XDR4-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-XDR4-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-XDR4-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-XDR4-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-XDR4-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-XDR4-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-XDR4-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-XDR4-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-XDR4-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-XDR4-400G.

Maßgeschneidertes 400G-DR4+ QSFP-DD 1310nm 2km DOM Transceiver Modul

#97473
#97473
950,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-XDR4-400G
0 verkauft
7 Bewertungen
2 Fragen
Kompatible Marke:
Cisco
Gerätenummer:
1 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 1.August2024
11 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 13.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
Lösungsdesign
5-Jahres-Garantie

Maßgeschneidertes optisches 400GBASE-XDR4 QSFP-DD PAM4 1310 nm 2 km DOM-Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 2 km, MTP/MPO, DOM)

Das 400GBASE-XDR4-Modul unterstützt Verbindungslängen von bis zu 2 km parallelem SMF mit MTP/MPO-12-Anschluss. Es entspricht dem IEEE 802.3bs-Protokoll und den 400GAUI-8-Standards. Das 400-Gigabit-Ethernet-Signal wird über vier parallele Spuren mit einer Wellenlänge pro Spur übertragen. Es kann als 4×100G-Breakout zu QSFP-FR-100G verwendet werden.


Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFPDD-XDR4-400G in QDD-XDR4-400G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
Teilenummer
QDD-XDR4-400G
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP-DD
Max. Datenrate
400Gbps
Wellenlänge
1310nm
Max. Kabeldistanz
2km
Anschluss
MTP/MPO-12 (APC)
Medien
SMF
Sendertyp
1310nm EML
Empfängertyp
PIN
TX Power
-2.4~4.0dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-6.4dBm
Leistungsbudget
4dB
Empfängerüberlastung
3.5dBm
Power Consumption
≤10W
Extinktionsverhältnis
3.5dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
DSP
TX und RX
Eingebauter FEC
Nein
Protokolle
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Führende Leistung und Qualität für 400G
Der QSFP-DD-Transceiver mit integriertem Inphi DSP-Chip bietet hohe Geschwindigkeit und niedrigen Stromverbrauch für 400G-Verbindungen.
Inphi DSP Chip
Stabile Übertragung
≤10W
Geringer Stromverbrauch
400Gbps
Hohe Bandbreite
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
TDECQ Test
1.68dB
Bitfehlerrate Test
BER 2.4E-4
Temperaturtest
0~70°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Application (1)Compatibility (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
7
0
0
0
0

M***y

Netherlands

15.10.2020
5.0
Steigende Anforderungen an Datenverkehr erfordern höhe Kapazitätsgrenzen. Deshalb habe ich den 400G Transceiver bei FS bestellt.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

L***o

Spain

08.09.2020
5.0
It was my first time shopping at FS.COM but the experience was good. Several online shops claimed that they had 400G modules but I needed to wait for a long time. Luckily I found FS had Arista compatible XDR4 in stock. I didn’t wait for long before I got them. Quality and compatibility were both OK. Thanks, FS.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 12
Kommentar 0

N***s

Dominica

20.06.2020
5.0
These are brilliant. I chose FS due to the higher rating of the manufacturer. I am using them for a 400G-400G direct connection between two buildings. So far, they have performed as hoped. Also, the seller is very keen to provide quality customer service, so I am sure I will buy from FS again should the need arise.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 17
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen