Der Brocade 25G-SFP28-BXU-I kompatible SFP28 Transceiver bietet bis zu 10 km 25GBase-BX-Durchsatz über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit 1270nm-TX/1330nm-RX-Wellenlängen über einen LC-Simplex-Stecker. Dieses bidirektionale Gerät muss mit einem anderen Transceiver oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Es bietet eine 25GBASE-Ethernet-Konnektivitätsoption für 25G-Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren,5G Network Fronthaul und eignet sich sowohl für Außen- als auch für Inneninstallationen. Es ist vollständig konform mit den Standards SFP28 MSA, CPRI und eCPRI.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Brocade 25G-SFP28-BXU-I Kompatibel 25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industriell Simplex LC SMF
#96799
#96799
117,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP28-25G-BX-I
2 verkauft
6 Bewertungen
6 Fragen
Transceiver Models:
103 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Brocade 25G-SFP28-BXU-I Kompatibles 25GBASE-BX10-U SFP28 Optisches Transceiver Modul für Rechenzentren und Telekommunikation (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 10km, LC, Industriell, DOM)
Spezifikationen
Brocade kompatibel
25G-SFP28-BXU-I
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP28
Max. Datenrate
25.78Gbps
Wellenlänge
1270nm-TX/1330nm-RX
Max. Kabeldistanz
10km
Schnittstelle
LC Simplex
Medien
SMF
Sendertyp
DFB BiDi
Empfängertyp
PIN
TX Power
-4~2.5dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-12 dBm
Strombudget
8dB
Empfängerüberlastung
2.5dBm
Stromverbrauch
<1.2W
Extinktionsverhältnis
3dB
DDM/DOM
Unterstützt
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
CDR
TX & RX eingebaute CDR
FEC-Funktion
Nicht unterstützt
Protokolle
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSR
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
25G Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP28-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 25G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten zum Nachweis der Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf seine Kompatibilität mit der jeweiligen Schalterumgebung geprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (6)Matching Cables (2)CDR (1)FS Box (1)Link Upgrade (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
6
0
0
0
0
M***o
United States
21.04.2023
Can I review without purchase anything?
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0O***s
United States
20.09.2022
I wanted to let you know how happy I am with your products!! I’ve successfully set up my new modules, and I’m up and running at the fastest speeds I’ve ever had!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0B***y
Netherlands
08.07.2022
Yes. Everyone was received and tested OK. Thank you. I will keep FS in mind if I need anything more in the future.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen