Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Customized 400GBASE-LR8 QSFP-DD 1310nm 10km DOM Transceiver Module
#95762
#95762
4.756,43 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-LR8-400G
0 verkauft
7 Bewertungen
0 Frage
Kompatible Marke:
Cisco
Gerätenummer:
17 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 14.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Lösungsdesign
5-Jahres-Garantie
Customized 400GBASE-LR8 QSFP-DD 1310nm 10km DOM Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QDD-LR8-400G
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP-DD
Max. Datenrate
425Gbps
Wellenlänge
1310nm
Max. Kabeldistanz
10km
Anschluss
Duplex LC (UPC)
Medien
SMF
Sendertyp
LWDM EML
Empfängertyp
PIN
TX Power
-2.8~5.3dBm
Empfangsempfindlichkeit
<-9.1dBm
Leistungsbudget
6.3dB
Empfängerüberlastung
5.3dBm
Stromverbrauch
≤14W
Extinktionsrate
3.5dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
DSP
TX und RX
Host FEC
Unterstützt
Protokolle
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Garantie
5 Jahre
Video
Simplify Data Center Building With FS One-Stop Solution Video ansehen
Quality Control System
Video ansehen
Video
Simplify Data Center Building With FS One-Stop Solution Video ansehen
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Transceiver-Anpassung für vollständige Kompatibilität
Konfiguration mit FS BOX oder Coding Board und Testen in der Ziel-Switch-Umgebung für leistungsstarke Interoperabilität.
Benutzerdefinierte kompatible Marken
100 % auf Host-Geräten getestet
Online-Service für benutzerdefinierte Etiketten, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse
Benutzerdefinierte Etiketten zur einfachen Identifizierung, um den Empfang, die Lagerung und den Einsatz zu erleichtern.
Wählen Sie Etikettentypen
Farbige Schwarzweiß- oder Neutraletiketten
Geben Sie die Etikettendetails ein: Markenlogo, P/N, S/N und den Namen des Anbieters
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 2.4E10-4
Temperaturtest
0~70°C
Maßgeschneiderte Produkte auf Ihre Bedürfnisse
Diverse benutzerdefinierte Optionen
Wählen Sie geeignete Optionen basierend auf Ihren Anwendungen.
Strenge Qualitätskontrolle
Gewährleistung hochwertiger Produkte durch den Stand der Prüfeinrichtung.
Technischer Support
Erhalten Sie Unterstützung von einem professionellen Ingenieurteam.
Zentrale Wellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern) |
Kabelabstand (Max.) | 10km@SMF (mit Host-FEC) | 10km@SMF (mit Host-FEC) | 10km@SMF (mit Host-FEC) | 10km@SMF (mit Host-FEC) |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Stromverbrauch | ≤14W | ≤14W | ≤12W | ≤10W |
Sendertyp | LWDM EML | EML | CWDM EML | EML |
Verpackungstechnologie | BOX | BOX | COB | COB |
Protokolle | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu |
Anwendung | Datenzentrum | Datenzentrum | Datenzentrum | Datenzentrum 400G auf 4x100G Breakout |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
7
0
0
0
0
H***z
Australia
20.10.2023
Every Module works fine without any error.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0w***r
Singapore
19.10.2023
The connect does look good. We appreciate your ability to get what we need and how capable your company is.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0R***e
Germany
07.09.2020
Paired with the SMF cable recommended in the page. Their team always replied within 24 hours, and they were really knowledgeable in their responses.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 9
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen