Das 400GBASE-LR4-Modul unterstützt Verbindungslängen von bis zu 10 km über ein Standardpaar G.652 Singlemode-Glasfaser (SMF) mit Duplex-LC-Anschlüssen. Es ist konform mit dem IEEE 802.3bs Protokoll und dem 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4 Standard. Das 400-Gigabit-Ethernet-Signal wird über vier optische CWDM-Gitterwellenlängen übertragen. Multiplexing und Demultiplexing der vier Wellenlängen werden innerhalb des Geräts verwaltet.
![Maßgeschneidertes 400GBASE-LR4 QSFP-DD 1310nm 10km DOM Transceiver Modul Dieses Bild handelt von QDD-LR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240119122810b5qruf.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Maßgeschneidertes 400GBASE-LR4 QSFP-DD 1310nm 10km DOM Transceiver Modul Dieses Bild handelt von QDD-LR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119122810b5qruf.jpg)
![Maßgeschneidertes 400GBASE-LR4 QSFP-DD 1310nm 10km DOM Transceiver Modul Dieses Bild handelt von QDD-LR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119122810sisuzh.jpg)
![Maßgeschneidertes 400GBASE-LR4 QSFP-DD 1310nm 10km DOM Transceiver Modul Dieses Bild handelt von QDD-LR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306141733449h6nb4.jpg)
![Maßgeschneidertes 400GBASE-LR4 QSFP-DD 1310nm 10km DOM Transceiver Modul Dieses Bild handelt von QDD-LR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119122810egp7dd.jpg)
![Maßgeschneidertes 400GBASE-LR4 QSFP-DD 1310nm 10km DOM Transceiver Modul Dieses Bild handelt von QDD-LR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230614174619s9f1ln.jpg)
![Maßgeschneidertes 400GBASE-LR4 QSFP-DD 1310nm 10km DOM Transceiver Modul Dieses Bild handelt von QDD-LR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119151654j2m5x9.jpg)
![Maßgeschneidertes 400GBASE-LR4 QSFP-DD 1310nm 10km DOM Transceiver Modul Dieses Bild handelt von QDD-LR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306141733440j1ips.jpg)
![Maßgeschneidertes 400GBASE-LR4 QSFP-DD 1310nm 10km DOM Transceiver Modul Dieses Bild handelt von QDD-LR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119151756qektjl.jpg)
Maßgeschneidertes 400GBASE-LR4 QSFP-DD 1310nm 10km DOM Transceiver Modul
#95761
#95761
950,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-LR4-400G
0 verkauft
3 Bewertungen
0 Frage
Kompatible Marke:
Cisco
Gerätenummer:
25 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 18.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Lösungsdesign
5-Jahres-Garantie
Maßgeschneidertes 400GBASE-LR4 QSFP-DD 1310nm 10km DOM Transceiver Modul (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QDD-LR4-400G
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP-DD
Max. Datenrate
400Gbps
Wellenlänge
1271nm,1291nm,1311nm,1331nm
Max. Kabeldistanz
10 km
Anschluss
Duplex LC (UPC)
Medien
SMF
Sendetyp
CWDM EML
Empfängertyp
PIN
TX Power
-2.8~4.0dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-9.1dBm
Leistungsbudget
6.3dB
Empfängerüberlastung
4.0dBm
Stromverbrauch
≤8W
Extinktionsverhältnis
3.5dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
DSP
TX und RX
Eingebauter FEC
Nein
Protokolle
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202306251709308vgukf.jpg)
Merkmale
Transceiver-Anpassung für vollständige Kompatibilität
Konfiguration mit FS BOX oder Coding Board und Testen in der Ziel-Switch-Umgebung für leistungsstarke Interoperabilität.
Benutzerdefinierte kompatible Marken
100 % auf Host-Geräten getestet
Online-Service für benutzerdefinierte Etiketten, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse
Benutzerdefinierte Etiketten zur einfachen Identifizierung, um den Empfang, die Lagerung und den Einsatz zu erleichtern.
Wählen Sie Etikettentypen
Farbige Schwarzweiß- oder Neutraletiketten
Geben Sie die Etikettendetails ein: Markenlogo, P/N, S/N und den Namen des Anbieters
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 2.4E10-4
Temperaturtest
0~70°C
Maßgeschneiderte Produkte auf Ihre Bedürfnisse
Diverse benutzerdefinierte Optionen
Wählen Sie geeignete Optionen basierend auf Ihren Anwendungen.
Strenge Qualitätskontrolle
Gewährleistung hochwertiger Produkte durch den Stand der Prüfeinrichtung.
Technischer Support
Erhalten Sie Unterstützung von einem professionellen Ingenieurteam.
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
B***l
United States
07.09.2020
Needed several 400G modules for running an 8km link. When plugged them into my Arista switch, they could be well-matched and were immediately picked up by my switch. No transmission problems and the signal loss was quite low for our link. Worth to buy.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 20
Kommentar 0K***l
Martinique
12.06.2020
I bought these 400G modules for running a 9km network link. For such a distance, they deal great with it. The speeds are satisfying. Signal loss is quite low. The whole system is pretty stable overall. We haven't found any problems so far.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 12
Kommentar 0L***s
Switzerland
27.12.2019
I had used FS optical modules for several years, with no quality problems. So when our team needed test modules for our first 400G switches, I placed the order without hesitation. The QSFP-DD transceiver arrived quickly with a solid package. Now, the test is going on.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 20
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen