Der Arista SFP-25G-LW-95.56-kompatible P28-Transceiver bietet einen 25GBase-LWDM-Durchsatz von bis zu 40km über Singlemode-Faser (SMF) bei einer Wellenlänge von 1295.56nm über einen LC-Duplex-Stecker. Er bietet eine 25GBASE-Ethernet-Konnektivitätsoption für 25G Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentrum. Er ist vollständig konform mit den Standards SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8472 and IEEE 802.3CC standard.
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista SFP-25G-LW-95.56 Kompatibel 25G LWDM 1295.56nm 40km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von LWDM-SFP25G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230317144614g3y1uc.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista SFP-25G-LW-95.56 Kompatibel 25G LWDM 1295.56nm 40km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von LWDM-SFP25G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317144614g3y1uc.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista SFP-25G-LW-95.56 Kompatibel 25G LWDM 1295.56nm 40km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von LWDM-SFP25G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317144614zqsvy6.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista SFP-25G-LW-95.56 Kompatibel 25G LWDM 1295.56nm 40km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von LWDM-SFP25G-40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/93803.D.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista SFP-25G-LW-95.56 Kompatibel 25G LWDM 1295.56nm 40km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von LWDM-SFP25G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303171446146r6n3j.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista SFP-25G-LW-95.56 Kompatibel 25G LWDM 1295.56nm 40km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von LWDM-SFP25G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317144614ncyp1l.jpg)
SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista SFP-25G-LW-95.56 Kompatibel 25G LWDM 1295.56nm 40km Duplex LC SMF
#93803
#93803
1.306,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: LWDM-SFP25G-40
14 verkauft
19 Bewertungen
5 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Arista SFP-25G-LW-95.56 kompatibles 25G LWDM SFP28 DOM Transceiver Modul für Rechenzentren und Telekommunikation (SMF, 1295.56nm, 40km, LC, DOM)
Spezifikationen
Arista Kompatibel
SFP-25G-LW-95.56
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP28
Max. Datenrate
25Gbps
Wellenlänge
1295.56nm
Max. Kabeldistanz
40km
Schnittstelle
LC Duplex
Medien
SMF
Sendertyp
EML LWDM
Empfängertyp
APD
TX Power
-2~6dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-19dBm
Stromverbrauch
1.5W
Extinktionsverhältnis
4dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
CDR
TX und RX
Powerbudget
17dB
FEC Funktion
Nicht unterstützt
Protokolle
SFF-8431, SFF-8472 und IEEE 802.3CC konform
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Application (1)CDR (1)Matching Cables (1)Nokia Series (1)Transmission Distance (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
19
0
0
0
0
Q***t
United States
28.09.2023
The modules are delivered in secure packaging. I plugged them into my Cisco switch and it was quickly and correctly recognized. Thank you very much to my account manager who helps solve it in time when I have a problem.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 13
Kommentar 0Q***t
United States
28.09.2023
The modules are delivered in secure packaging. I plugged them into my Cisco switch and it was quickly and correctly recognized. Thank you very much to my account manager who helps solve it in time when I have a problem.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 13
Kommentar 0Q***t
United States
28.09.2023
The modules are delivered in secure packaging. I plugged them into my Cisco switch and it was quickly and correctly recognized. Thank you very much to my account manager who helps solve it in time when I have a problem.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 13
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen