4K @ 30Hz DVI Extender ist eine kompakte und leistungsstarke Lösung, die Remote-KVM (USB-Tastatur, USB-Maus und 4K x 2K UHD-DVI-Monitor), DVI- und Audiosignale über eine Simplex-LC-Faser auf einen USB-Computer in einer Entfernung von bis zu 10 km ermöglicht optisches Kabel. Jeder KVM-Extender besteht aus einer lokalen Einheit, die eine Verbindung zu einem Computer herstellt, und einer Remote-Einheit, die eine Verbindung zu Tastatur, Monitor und Maus herstellt. Sender und Empfänger sind Plug & Play und funktionieren ohne Einrichtung. Kompakte Gehäuse sind einfach zu installieren und können versteckt werden.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
4K DVI KVM USB2.0 Extender mit Audio und EDID, LC Simplex, 10km
3840*2160@30Hz DVI KVM Extender
Das schlagfeste Alufer-Gehäuse mit Lüftungsschlitzen schützt die Innenseiten und bietet eine hervorragende Wärmeableitung. Dies verbessert die Haltbarkeit für zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer.
Der 4KDVIUF verfügt über einen Premium-Video-Extender, der von FS entwickelt und hergestellt wurde. Genießen helle, klare Videos mit präziser Farbwiedergabe und Schärfe, auch bei Fernübertragung.
Es ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine Fernübertragung von hochauflösenden Inhalten mit höchster Qualität erfordern. Plug-in-Play-Installation, keine Softwareinstallation oder Hardware-Einrichtung erforderlich.
L***d
Colombia
R***a
Dominican Republic
R***r
Australia