Der P28-Transceiver bietet einen 25GBase-CWDM-Durchsatz von bis zu 10km über Singlemode-Faser (SMF) bei einer Wellenlänge von 1510nm über einen LC-Duplex-Stecker. Er bietet eine 25GBASE-Ethernet-Konnektivitätsoption für 25G Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentrum. Er ist vollständig konform mit den Standards SFP28 MSA, CPRI und eCPRI.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
FS 25G CWDM SFP28 Transceiver Modul 1510nm 10km LC SMF für FS Switches, DOM
#91758
#91758
855,61 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: CWDM-SFP25G-10M
65 verkauft
45 Bewertungen
5 Fragen
Wellenlänge:
2 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 11.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
25G CWDM SFP28 DOM Transceiver Modul für Rechenzentren und Telekommunikation (SMF, 1510nm, 10km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
CWDM-SFP25G-10M
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP28
Max. Datenrate
25.78Gbps
Wellenlänge
1510nm
Max. Kabeldistanz
10km
Schnittstelle
LC Duplex
Medien
SMF
Sendertyp
EML CWDM
Empfängertyp
PIN
TX Power
-2~6dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-12dBm
Stromverbrauch
2W
Extinktionsverhältnis
5dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
CDR
TX und RX
Powerbudget
10dB
FEC Funktion
Nicht unterstützt
Protokolle
MSA konform, CPRI, eCPRI
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Führende Leistung und Qualität für 25G
Der SFP28-Transceiver verfügt über einen integrierten Macom-Laufwerkschip und bietet hohe Geschwindigkeit und geringen Stromverbrauch bei 25G-Verbindungen.
Macom Drive Chip
Stabile Übertragung
≤2 W
Geringer Stromverbrauch
CWDM-DFB-Laser
Leistung sicherstellen
CWDM-Übertragung mit hoher Kapazität
CWDM-Module verbessern zusammen mit MUX/DEMUX-Geräten die Kapazität und Effizienz von Glasfasernetzwerken, ermöglichen eine flexible Wellenlängenanpassung und vereinfachen die Netzwerkarchitektur.
Anwendungen mit geringeren Kosten und kürzeren Entfernungen
CWDM-Module werden aufgrund ihres großen Wellenlängenabstands und ihrer Kosteneffizienz typischerweise in Szenarien über mittlere bis große Entfernungen eingesetzt, wie z. B. MAN und Fernnetzwerkzugriff.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Ermöglichen Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Durch die Neukonfiguration des Transceivers für den Einsatz mit verschiedenen Marken bietet FS BOX Flexibilität bei den Lagerkosten.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)CDR (1)Compatibility (1)Matching Cables (1)Mellanox Series (1)Product Comparison (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
45
0
0
0
0
A***k
Canada
10.10.2023
The transmission modules are working very well. We had no issues installing and getting them up and running. We are also very satisfied by your services.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 8
Kommentar 0A***k
Canada
10.10.2023
The transmission modules are working very well. We had no issues installing and getting them up and running. We are also very satisfied by your services.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 8
Kommentar 0A***k
Canada
10.10.2023
The transmission modules are working very well. We had no issues installing and getting them up and running. We are also very satisfied by your services.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 8
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen