Die generisch kompatiblen aktiven optischen QSFP+-Kabel sind direkt anschließbare Glasfaserbaugruppen mit QSFP+-Anschlüssen und werden über Multimode-Glasfaser (MMF) betrieben. Dieses AOC entspricht den SFF-8436 MSA-Standards. Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung diskreter optischer Transceiver und optischer Patchkabel und eignet sich für 56-Gbit/s-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von QSFP56-AO30 in QSFP geändert -56G-AO30, aber das Produkt ist das gleiche. Lediglich die FS P/N wurde geändert
![Generisches Kompatibles 56G QSFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 25m (82ft) Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230504202855hyjyf8.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Generisches Kompatibles 56G QSFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 25m (82ft) Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230504202855hyjyf8.jpg)
![Generisches Kompatibles 56G QSFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 25m (82ft) Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230504202855bnzvpu.jpg)
![Generisches Kompatibles 56G QSFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 25m (82ft) Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240627180041hizga5.jpg)
![Generisches Kompatibles 56G QSFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 25m (82ft) Dieses Bild handelt von 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240627180041yicfc9.jpg)
![Generisches Kompatibles 56G QSFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 25m (82ft) Dieses Bild handelt von 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240627180041n3us6u.jpg)
Generisches Kompatibles 56G QSFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 25m (82ft)
#74568
#74568
184,45 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-56G-AO25
81 verkauft
1 Bewertung
1 Frage
Länge:
Vorbestellung, Versand bis 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Generisch kompatibles 56G QSFP+ AOC (30 Meter, QSFP+ zu QSFP+)
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-56G-AO25
Name des Anbieters
FS
Steckertyp
QSFP+ zu QSFP+
Datenrate
FDR 56 Gbit/s
Mindestbiegeradius
30 mm
Kabellänge
25 m (82,02 ft)
Mantelmaterial
OFNP
Temperatur
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
56G InfiniBand, 4x FDR, Fibre Channel
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_810.jpg)
Tests von Optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
56G-Konnektivität für Rechenzentren
Der QSFP+-Transceiver ist mit 1,5 W Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 56G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721160547owmnv2.jpg)
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (1)Application (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
1
0
0
0
0
M***t
United States
04.01.2019
Great product, it's work and they are good after service. Thanks.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen