Die generisch kompatiblen aktiven optischen QSFP+-Kabel sind direkt anschließbare Glasfaserbaugruppen mit QSFP+-Anschlüssen und werden über Multimode-Glasfaser (MMF) betrieben. Dieses AOC entspricht den SFF-8436 MSA-Standards. Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung diskreter optischer Transceiver und optischer Patchkabel und eignet sich für 56-Gbit/s-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP56-AO15 in QSFP geändert -56G-AO15, aber das Produkt ist das gleiche. Lediglich die FS P/N wurde geändert
![Generisches Kompatibles 56G QSFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 15m (49ft) Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230504201746frilum.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Generisches Kompatibles 56G QSFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 15m (49ft) Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230504201746frilum.jpg)
![Generisches Kompatibles 56G QSFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 15m (49ft) Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230504201746m4szlg.jpg)
![Generisches Kompatibles 56G QSFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 15m (49ft) Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240627175344d7wx0e.jpg)
![Generisches Kompatibles 56G QSFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 15m (49ft) Dieses Bild handelt von 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240627175344ssxiw7.jpg)
![Generisches Kompatibles 56G QSFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 15m (49ft) Dieses Bild handelt von 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240627175344qs0wa5.jpg)
Generisches Kompatibles 56G QSFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 15m (49ft)
#74566
#74566
166,60 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-56G-AO15
69 verkauft
0 Bewertung
1 Frage
Länge:
8 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 10.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Generisch kompatibles 56G QSFP+ AOC (15 Meter, QSFP+ zu QSFP+)
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-56G-AO15
Anbietername
FS
Steckertyp
QSFP+ zu QSFP+
Datenrate
FDR 56 Gbit/s
Mindestbiegeradius
30 mm
Kabellänge
15 m (49,2 ft)
Mantelmaterial
OFNP
Temperatur
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
56G InfiniBand, 4x FDR, Fibre Channel
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_812.jpg)
Tests von Optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
56G-Konnektivität für Rechenzentren
Der QSFP+-Transceiver ist mit 1,5 W Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 56G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721160547owmnv2.jpg)
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (1)Application (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen