FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von OM1LCSCDX.
 Dieses Bild handelt von OM1LCSCDX.
 Dieses Bild handelt von OM1LCSCDX.
 Dieses Bild handelt von OM1LCSCDX.
 Dieses Bild handelt von OM1LCSCDX.
 Dieses Bild handelt von OM1LCSCDX.
 Dieses Bild handelt von OM1LCSCDX.
 Dieses Bild handelt von OM1LCSCDX.
 Dieses Bild handelt von OM1LCSCDX.
 Dieses Bild handelt von OM1LCSCDX.

LWL-Patchkabel mit maßgeschneiderter Länge, LC UPC auf SC UPC Duplex OM1 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm

#74398
#74398

G.651 1/10G Networks

5,59 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OM1LCSCDX
1.8K verkauft
163 Bewertungen
6 Fragen
Länge:
Vorbestellung, Versand bis 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
Lösungsdesign
1-Jahres-Garantie

Hochwertiges und kostengünstiges 62,5/125 μm OM1 Multimode-Glasfaserkabel

Das 62,5/125 μm OM1-Multimode-Glasfaserkabel eignet sich für Fast-Ethernet-, Gigabit-Ethernet- und Fibre-Channel-Anwendungen, z. B. in Rechenzentren, Telekommunikationsräumen, Serverfarmen, Cloud-Speichernetzwerken und überall dort, wo Glasfaser-Überbrückungskabel benötigt werden. Es erfüllt die RoHS-Konformität und das Glasfaser-Patchkabel wird optisch auf Einfügungsdämpfung getestet, um eine hohe Qualität zu gewährleisten.

Dieses 62,5/125 OM1 Multimode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 100/1000BASE-SX-Transceivern usw. für Fast Ethernet, Gigabit-Ethernet und Glasfaser Kanalanwendungen.

Specifications
Steckertyp
LC UPC auf SC UPC
Faserklasse
G.651
Faserzahl
Duplex
Faser-Modus
OM1 62.5/125μm
Wellenlänge
850/1300nm
1G Ethernet Entfernung
280m at 850nm
Einfügedämpfung
≤0.3dB
Rückflussdämpfung
≥30dB
Min. Biegeradius
(Faserkern)
15mm
Min. Biegeradius
(Faserkabel)
20/10D (Dynamisch/Statisch)
Abschwächung bei 850nm
3.0 dB/km
Abschwächung bei 1300nm
1.0 dB/km
Kabelmantel
Riser (OFNR)
Kabel-Außendurchmesser (OD)
2.0mm
Polarität
A (Tx) auf B (Rx)
Betriebstemperatur
-20~70°C
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale

20D/10D Mindestbiegeradius

Die G.651-Faser ermöglicht eine engere oder gebogene Kabelführung.

Zirkonia Keramikferrule

Die präzise Zirkonoxid-Keramik-Ferrulen mit 500 Einsetzvorgängen.

90-150N Zugfestigkeit

Das zugfeste Kabel verhindert Kabelbruch und verlängert die Lebensdauer.

Die verschiedenen Anforderungen an die Inneninstallation Erfüllen

Langlebige LWL-Patchkabel eignen sich für Netzwerkschrankverbindungen, Deckenkanalverkabelung und Unterflurverkabelung im Rechenzentren.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
    4.8
    5 Sterne
    4 Sterne
    3 Sterne
    2 Sterne
    1 Stern
    138
    25
    0
    0
    0

    S***n

    United Kingdom

    29.03.2023
    5.0
    quick turn round received well packaged
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 0
    Kommentar 0

    T***h

    United States

    30.01.2023
    5.0
    FS. com provides high quality products that just do what they need to do. These jumpers are $30+ anywhere else. I purchased all 6 for $35. Super Value and High Quality.
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 0
    Kommentar 0

    J***i

    United States

    12.07.2022
    5.0
    Good quality product. prompt & friendly service by the Sales Team and Technical Support Team.
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 0
    Kommentar 0
    Alle Bewertungen
    Zuletzt angesehen