Das 50/125 μm OM2 Multimode-Biegeunempfindliche Glasfaserkabel weist im Vergleich zu herkömmlichen Glasfaserkabeln eine geringere Dämpfung auf, wenn es gebogen oder verdreht wird, was die Installation und Wartung erleichtert die Glasfaserkabel effizienter. Es kann auch mehr Platz für Ihre hochdichte Verkabelung in Rechenzentren, Unternehmensnetzwerken, Telekommunikationsräumen, Serverfarmen, Cloud-Speichernetzwerken und anderen Orten sparen. Es erfüllt die RoHS-Konformität und das Glasfaser-Patchkabel wird optisch auf Einfügungsdämpfung getestet, um eine hohe Qualität zu gewährleisten. Dieses 50/125 OM2 Multimode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 1000BASE-SX, SFP-Transceivern usw. für Gigabit-Ethernet- und Fibre-Channel-Anwendungen.
![LWL-Patchkabel mit maßgeschneiderter Länge, LC UPC auf ST UPC Duplex OM2 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm Dieses Bild handelt von OM2LCSTDX.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/74391.main.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![LWL-Patchkabel mit maßgeschneiderter Länge, LC UPC auf ST UPC Duplex OM2 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm Dieses Bild handelt von OM2LCSTDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74391.main.jpg)
![LWL-Patchkabel mit maßgeschneiderter Länge, LC UPC auf ST UPC Duplex OM2 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm Dieses Bild handelt von OM2LCSTDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74391.B.jpg)
![LWL-Patchkabel mit maßgeschneiderter Länge, LC UPC auf ST UPC Duplex OM2 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm Dieses Bild handelt von OM2LCSTDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74391.C.jpg)
![LWL-Patchkabel mit maßgeschneiderter Länge, LC UPC auf ST UPC Duplex OM2 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm Dieses Bild handelt von OM2LCSTDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74391.D.jpg)
LWL-Patchkabel mit maßgeschneiderter Länge, LC UPC auf ST UPC Duplex OM2 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm
Hochwertiges und kostengünstiges 50/125 μm OM2 Multimode-Biegeunempfindliches Glasfaserkabel
(Faserkern)
(Faserkabel)
Überlegene Kabelkonfektionen reduzieren Lichtverluste und erfüllen problemlos Ihre vielfältigen Verkabelungsanforderungen.
20/10D Min. Biegeradius
Knieunempfindliche Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Verlegung.
Zirkonia Keramik Ferrule
Die Präzisionshülsen können bis zu 500-mal die Lebensdauer der Einsätze erreichen.
90-150N Zugfestigkeit
Das zugfeste Kabel verhindert Bruch und verlängert die Lebensdauer.
Ideal für den Anschluss von Netzwerkschränken, Deckenverkabelung und Unterflurverkabelung im Rechenzentrum.
R***r
Germany
T***y
Germany
J***l
Canada