FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von OM3LCSCDX.
 Dieses Bild handelt von OM3LCSCDX.
 Dieses Bild handelt von OM3LCSCDX.
 Dieses Bild handelt von OM3LCSCDX.
 Dieses Bild handelt von OM3LCSCDX.
 Dieses Bild handelt von OM3LCSCDX.
 Dieses Bild handelt von OM3LCSCDX.
 Dieses Bild handelt von OM3LCSCDX.
 Dieses Bild handelt von OM3LCSCDX.
 Dieses Bild handelt von OM3LCSCDX.

LWL-Patchkabel mit maßgeschneiderter Länge, LC UPC auf SC UPC Duplex OM3 Multimode LSZH 2.0mm

#74378
#74378

BIF 10G Networks

5,59 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OM3LCSCDX
238 verkauft
210 Bewertungen
4 Fragen
Länge:
Vorbestellung, Versand bis 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
Lösungsdesign
1-Jahres-Garantie

Hochwertiges und kostengünstiges 50/125 μm OM3 Multimode-Biegeunempfindliches Glasfaserkabel

Das 50/125 μm OM3 Multimode-Biegeunempfindliche Glasfaserkabel weist im Vergleich zu herkömmlichen Glasfaserkabeln eine geringere Dämpfung auf, wenn es gebogen oder verdreht wird, was die Installation und Wartung vereinfacht die Glasfaserkabel effizienter. Es kann auch mehr Platz für Ihre hochdichte Verkabelung in Rechenzentren, Unternehmensnetzwerken, Telekommunikationsräumen, Serverfarmen, Cloud-Speichernetzwerken und anderen Orten sparen. Es erfüllt die RoHS-Konformität und das Glasfaser-Patchkabel wird optisch auf Einfügedämpfung getestet, um eine hohe Qualität zu gewährleisten.

Dieses 50/125 OM3 Multimode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 10G SR, 10G LRM, SFP+ Transceivern usw. für 10G/40G/100G Ethernet-Verbindungen und ist die bevorzugte Glasfaserspezifikation für 10G-Ethernet-Verbindungen.

Specifications
Steckertyp
LC UPC auf SC UPC
Faserklasse
Biegeunempfindlich
Faserzahl
Duplex
Faser-Modus
OM3 50/125μm
Wellenlänge
850/1300nm
10G Ethernet Entfernung
300m at 850nm
Einfügedämpfung
≤0.3dB
Rückflussdämpfung
≥30dB
Min. Biegeradius
(Faserkern)
7.5mm
Min. Biegeradius
(Faserkabel)
20/10D (Dynamisch/Statisch)
Abschwächung bei 850nm
3.0 dB/km
Abschwächung bei 1300nm
1.0 dB/km
Kabelmantel
LSZH
Kabel-Außendurchmesser (OD)
2.0mm
Polarität
A (Tx) auf B (Rx)
Betriebstemperatur
-20~70°C
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale
Intelligent & Zuverlässig - Biegsame Glasfaser

Der Industriestandard-Duplex-Glasfaserverbinder mit Keramikferrule erfüllt den EIA/TIA 604-2-Standard für Hochgeschwindigkeits-Verkabelungsnetzwerke.

Biegeunempfindliche Faser

BIF Kabel kann um die Ecke geheftet und gebogen werden, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

7.5mm Mindestbiegeradius

Die Biegeleistung ermöglicht die Nutzung in kleineren Kanälen und Gehäusen.

Zirkonia Keramikferrule

Optimale Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung sorgen für eine stabile Signalübertragung und schützen Ihre Netzwerksicherheit.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
    4.8
    5 Sterne
    4 Sterne
    3 Sterne
    2 Sterne
    1 Stern
    178
    32
    0
    0
    0

    N***e

    Australia

    03.08.2022
    5.0
    Unbelievable price, great service and fast delivery. Was also really impressed with the packaging and build quality of the ports. Strongly recommend these guys for all finer networking.
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 0
    Kommentar 0

    C***n

    Japan

    21.07.2022
    5.0
    cheaper and easy to remove from module
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 0
    Kommentar 0

    A***e

    United States

    13.07.2022
    5.0
    They custom made to length, answered every question I had, and sent within the time they scheduled. This was my first work with fiber and they made me comfortable enough to make the run with little problems. This was perfect service with good product.
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 3
    Kommentar 0
    Alle Bewertungen
    Zuletzt angesehen